Zawory proporcjonalne
Dzięki naszej gamie produktów IMI FAS jesteśmy uznanym liderem w dziedzinie wysoce precyzyjnej proporcjonalnej regulacji przepływu w rozwiązaniach dla nauk biologicznych i medycyny. Wszystkie nasze proporcjonalne zawory IMI FAS korzystają ze sprawdzonej technologii zaworów płaskich/sprężynowych, która umożliwia precyzyjną regulację bardzo niskich natężeń przepływu (ml/min.), jak również wysokich natężeń przepływu (do 200 l/min.).
Typowe zastosowania zaworów proporcjonalnych IMI FAS to dozowanie i mieszanie gazów w urządzeniach anestezjologicznych oraz regulacja przepływu w przyrządach analitycznych, takich jak chromatografy gazowe lub czujniki emisji gazu.

FLATPROP 16 mm
Zawór FLATPROP charakteryzuje się konstrukcją obejmującą płaską sprężynę i tłok eliminujący tarcie i jest precyzyjnym miniaturowym zaworem proporcjonalnym o wysokiej rozdzielczości. FLATPROP zapewnia wysoką powtarzalność przez ponad 100 milionów cykli i posiada doskonałe właściwości w zastosowaniach o zamkniętym obiegu.
Zawór działania bezpośredniego FLATPROP
- Zawór proporcjonalny 2/2 NZ
- Płaski tłok i sprężyna eliminujące tarcie
- Wysoka powtarzalność w ponad 100 milionach cykli
FLATPROP EQI
- Zawór proporcjonalny z kompensacją ciśnienia 2/2 NZ
- Płaski tłok i sprężyna eliminujące tarcie
- Wysoka powtarzalność w ponad 100 milionach cykli
FLATPROP EQP
- Zawór proporcjonalny z kompensacją ciśnienia 2/2 NZ
- Niski pobór mocy
- Płaski tłok i sprężyna eliminujące tarcie