Zawory elektromagnetyczne
W naszej ofercie mamy kompleksowy portfel zaworów dwustanowych elektromagnetycznych (cyfrowych) IMI FAS, w tym zawór IMI FAS 6,5 mm FLEXISOL, będący naszym najmniejszym zaworem. Nasze zawory elektromagnetyczne idealnie nadają się do zastosowań, w których krytyczne znaczenie mają parametry użytkowe, niezawodność i łatwość integracji.

FLEXISOL 6,5 mm
- Doskonały współczynnik przepływu do wielkości
- Natężenie przepływu do 0,26 Kv
- Niski pobór mocy: 0,8 W
Zawór FLEXISOL, stanowiący przełomowy produkt pod względem parametrów użytkowych i możliwości integracji, opracowaliśmy w celu precyzyjnej regulacji przepływu gazów w przenośnych urządzeń medycznych i instrumentów diagnostycznych. Zawór FLEXISOL został zaprojektowany w sposób zapewniający łatwą integrację w warunkach ograniczonej przestrzeni.

CHIPSOL 8 mm
- 2/2, 3/2 oraz NZ/NO
- Niski pobór mocy
- Długi okres eksploatacji: do 100 milionów cykli
Zawór CHIPSOL charakteryzuje się parametrami użytkowymi zaworu elektromagnetycznego rozmiaru 10 mm, w korpusie zaworu rozmiaru 8 mm. Dzięki jednemu z najlepszych stosunków przepływu do wielkości, poborowi mocy na poziomie 0,5 W, montowaniu kasetowym oraz doskonałej powtarzalności, nadaje się on idealnie do użycia w urządzeniach przenośnych. Platforma zaworu CHIPSOL obejmuje zawory dwustanowe, proporcjonalne oraz rozdzielające media.

PICOSOL 10 mm
- 2/2, 3/2 oraz NZ/NO/UNI
- Wysoki stosunek przepływu do wielkości
- Najlepsza powtarzalność
Precyzyjne miniaturowe zawory elektromagnetyczne PICOSOL łączą niewielkie rozmiary i niski pobór mocy z wysokim natężeniem przepływu, wysoką powtarzalnością i długim okresem użytkowania. Są one odpowiednie do dostosowania do specyfikacji producentów urządzeń. Platforma zaworu PICOSOL obejmuje zawory dwustanowe oraz rozdzielające media.

MICROSOL 15 mm
- 2/2, 3/2 oraz NZ/NO/UNI
- Wysokie natężenie przepływu
- Kryza o wielkości do 3,6 mm
Zawór MICROSOL, opracowany jako pierwszy na świecie zawór w rozmiarze 15 mm, jest wysoce modularny i może być modyfikowany tak, aby spełnić wymagania szerokiego zakresu specyfikacji producentów urządzeń. Ustanowił on standard przemysłowy dla zaworów o rozmiarze 15 mm i zdobył liczne nagrody za swoje wzornictwo i technologię. Platforma zaworu MICROSOL obejmuje zawory dwustanowe oraz rozdzielające media.

MINISOL 22 mm
- Zawór elektromagnetyczny 2/2 lub 3/2
- Zakres ciśnienia do 40 barów
- Modele zaworów NZ, NO, bistabilnych i uniwersalnych
Zawór MINISOL charakteryzuje się wysokim natężeniem przepływu, różnymi wzorami podstawy oraz długim okresem użytkowania. Zawory te wyróżnia doskonała relacja jakości do ceny oraz zakres ciśnienia do 40 barów. Platforma zaworu MINISOL obejmuje zawory dwustanowe oraz rozdzielające media.

BACOSOL 32 mm
- Zawór elektromagnetyczny 2/2 lub 3/2
- Zawory bezpośredniego działania lub sterowane pilotem
- Modele zaworów NZ, NO, bistabilnych i uniwersalnych
Seria zaworów BACOSOL obejmuje wysoce sprawne zawory elektromagnetyczne do zastosowań pneumatycznych lub hydraulicznych, w których występują wysokie ciśnienia robocze, duże wartości podciśnienia oraz bardzo niskie współczynniki nieszczelności. Platformy zaworu BACOSOL obejmują zawory dwustanowe oraz rozdzielające media.