ISOLine


Przedstawiamy ISOLine

Zaawansowana oferta siłowników ISO z systemem regulowanej amortyzacji ACS (Adaptive Cushioning System) dla bezpieczniejszego i bardziej płynnego działania.


Oparty o niezawodną i solidną technologię, siłownik ISOLine™ posiada system "dopasuj i zapomnij", który ułatwia instalację. Zapewnia on również wydłużoną żywotność oraz obniża koszty utrzymania.

  • Kompleksowa oferta odpowiednia do wszystkich zastosowań
  • Siłowniki i mocowania zgodne z normą ISO 15552
  • Wszystkie rozmiary standardowo dostarczane w wersji magnetycznej
  • Uszczelki poliuretanowe zapewniające niskie tarcie, wydajną pracę i długi czas eksploatacji

SPRYTNA INŻYNIERIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

IMI Norgren ISOLine to siłownik, o którym śmiało można zapomnieć po dopasowaniu, jest niezawodny i solidny. Jego system regulowanej amortyzacji ACS (Adaptive Cushioning System) automatycznie dostosowuje się, bez konieczności ustawiania śruby regulującej amortyzację, więc nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Siłowniki ISOLine™ są zgodne z normą ISO 15552 i dostępne w rozmiarach 32-125 mm, pracują przy niskich ciśnieniach, mają mniejszą prędkość minimalną i są o 20% lżejsze od poprzednich siłowników ISO. Sumując to wszystko, otrzymamy zaawansowaną serię standardowych siłowników pneumatycznych ISO, które ułatwiają instalację, zapewniają długi czas eksploatacji oraz redukują koszty utrzymania. To rzeczywiste korzyści, które dają realne wyniki.


Serie ISOLine

ISOLINE™ P - PRA/802000
  • Średnica siłownika: 32 -125 mm
  • Profilowana obudowa
  • Minimalistyczne wzornictwo
  • Ochrona przed zanieczyszczeniami
  • Dostępne są przełączniki kontaktronowe i półprzewodnikowe montowane w rowkach profilowych, umożliwiających kontrolę położenia
ISOLINE™ R - RA/802000
  • Średnica siłownika: 32 -125 mm
  • Solidna konstrukcja
  • Nadaje się do pracy w bardziej agresywnych środowiskach
  • Dostępne są przełączniki kontaktronowe i półprzewodnikowe umożliwiające kontrolę położenia
  • Konstrukcja z zewnętrznym prętem ściągającym

Dokumenty techniczne

Pobierz informacje techniczne:

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source