Przedstawiamy nowy czujnik M/50 z interfejsem komunikacyjnym IO-Link
Magnetycznie sterowany przełącznik półprzewodnikowy ze znormalizowanym interfejsem IO-Link, w pełni kompatybilny ze wszystkimi seriami siłowników IMI Norgren dla inteligentnej struktury automatyzacji.
Znormalizowana technologia IO-Link umożliwia inteligentną integrację siłowników i czujników w każdym etapie procesu. Nowy przełącznik M/50/IOP zapewnia komunikację end-to-end oraz monitorowanie temperatury i trybu pracy, jak również licznik cykli.
- Zalety interfejsu IO-Link
- Zgodność z normą IEC 61131-9
- Certyfikat UL
- Monitorowanie stanu
- Dwie diody LED zapewniające informację o stanie
- Dostępny z kablem o długości 5 m lub z wtyczką M8
Tryb standardowy
W trybie standardowym, nowy czujnik M/50/IOP włącza zieloną diodę LED wskazującą na stan zasilania. Druga, pomarańczowa dioda LED służy do upewnienia się, że przełącznik został zainstalowany w optymalnej pozycji w stosunku do magnesu tłoka.
Tryb IO-Link
Oprócz trybu standardowego, znormalizowana technologia interfejsu IO-Link umożliwia aktywne wykorzystanie siłowników i czujników na każdym etapie procesu. Nowy czujnik M/50/IOP ze znormalizowanym okablowaniem jest odpowiedni do komunikacji typu end-to-end i jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym łatwą konfigurację i integrację z inteligentną strukturą automatyzacji. Opis (IODD) urządzenia IO zawiera wszystkie informacje dotyczące konkretnej konfiguracji.
Demonstracja trybu IO-Link czujnika M/50