System wykrywania gwintów w otworach i na trzpieniach
Czujniki gwintu IMI Norgren pozwalają na badanie obecności oraz jakości gwintu w nakrętkach, a także otworach i trzpieniach gwintowanych, co pozwala wyeliminować straty finansowe związane ze złomowaniem wadliwych komponentów i procesem reklamacyjnym. Nasze czujniki gwintu zostały pierwotnie zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby wymagającego przemysłu automotive i tam są najczęściej stosowane, jednak ich użycie jest możliwe także w innych branżach przemysłu, wszędzie tam gdzie wymagana jest szybka kontrola obecności i jakości gwintu.
Żaden inny czujnik gwintu na rynku nie ma konstrukcji ze stali nierdzewnej, która zapewnia trwałość, jakiej wymaga przemysł automotive, szczególnie w aplikacjach tłoczenia i montażu komponentów. Zastosowanie tej technologii może zaoszczędzić klientom tysiące złotych na czasie straconym na ręcznym sortowaniu części.
Czujniki gwintów w nakrętkach i otworach
Nasze czujniki wykrywają obecność spawanej nakrętki w odpowiednim miejscu wraz ze sprawdzeniem jakości gwintu - nawet przy gładkich i fazowanych otworach w częściach z blachy. Możliwe jest także zastosowanie naszych czujników do kontroli obecności i jakości gwintu w otworach gwintowanych w korpusach komponentów wykonanych z materiałów ferrytycznych i nieferrytycznych.
Czujniki gwintów posiadają unikalną sondę pomiarową, która wykorzystuje pole wykrywania promieniowego, dzięki czemu czujnik może sprawdzić, czy gwint całkowicie otacza sondę.
Czujniki gwintów na trzpieniach
Braki trzpieni czy też obecność trzpieni z uszkodzonymi gwintami mogą oznaczać tysiące złotych straconych na złomowaniu wadliwych komponentów i czasie spędzonym na sortowaniu ręcznym. Nasze indukcyjne czujniki to technologiczny skok do przodu, z najszerszym zakresem wykrywania i najmocniejszą konstrukcją w branży.
Indukcyjne czujniki gwintowanych trzpieni zapobiegają niepotrzebnym opóźnieniom i obniżają koszty kontroli jakości podczas produkcji.