Soft Start Dump Valves

Combined soft start/dump valves provide a soft start function that allows for a controlled increase of downstream pressure on initial start up and a dump function to ensure the system pressure is exhausted quickly when required.

Some versions include a monitoring function which can be used to help in satisfying machinery directive requirements for safeguarding of machines and operators.

Wyniki dla 31 - 40 z 185

Popraw wyniki wyszukiwania

Wielkość przyłącza

Seria

Zakresu

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-2GC-PFA
Sterowanie:Cewka
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:24Vdc

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P68F-NGB-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:Bez cewki

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-2GC-NNN
Sterowanie:Cewka
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:Bez cewki

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-2GL-NNN
Sterowanie:Cewka CNOMO
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:Bez cewki

Excelon soft start dump valve, G3/8, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-3GC-NNN
Sterowanie:Cewka
Wielkość przyłącza:G3/8
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus soft start dump valve, G1/4, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P64F-2GA-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-NGC-NNN
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:Bez cewki

Excelon soft start dump valve, G3/8, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-3GL-NNN
Sterowanie:Cewka CNOMO
Wielkość przyłącza:G3/8
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P64F-NNL-PFA
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P64F-NND-NNN
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:Bez cewki
Wyniki dla 31 - 40 z 185