Soft Start Dump Valves

Combined soft start/dump valves provide a soft start function that allows for a controlled increase of downstream pressure on initial start up and a dump function to ensure the system pressure is exhausted quickly when required.

Some versions include a monitoring function which can be used to help in satisfying machinery directive requirements for safeguarding of machines and operators.

Wyniki dla 41 - 50 z 185

Popraw wyniki wyszukiwania

Wielkość przyłącza

Seria

Zakresu

Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P64F-4GC-PFN
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/2
Napięcie:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-NGC-PFA
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P64F-4GC-PFA
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/2
Napięcie:24Vdc, 2W

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-2GC-PFN
Sterowanie:Cewka
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:24Vdc
no image

Excelon 3/2 directly actuated valve, without connectors, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P74C-NGC-PFN
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka
Napięcie:24Vdc, 2W
Funkcja:NC

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P64F-NNC-PFA
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P68F-8GB-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-NGL-NNN
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P64F-NNA-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Napięcie:Bez cewki

Excelon 3/2 directly actuated valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P72C-2GC-NNN
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:Bez cewki
Funkcja:NC
Wyniki dla 41 - 50 z 185