Elektryczne siłowniki beztłoczyskowe

Elektryczne siłowniki beztłoczyskowe

IMI Norgren ELION

Elektryczne siłowniki beztłoczyskowe

Elektryczne siłowniki beztłoczyskowe dostępne są w dwóch opcjach napędów: pasek zębaty i śruba kulowa. Napęd z paskiem zębatym zapewnia większą prędkość i dłuższy skok, a napęd ze śrubą kulową jest w stanie przenosić wyższe obciążenia przy niezwykle dokładnym i powtarzalnym pozycjonowaniu.


  • Dokładność i powtarzalność
    Serwonapędy zapewniają dokładne i powtarzalne pozycjonowanie.
  • Wysoka prędkość i szybkość reakcji
    Pasek zębaty zapewnia szybkie przyspieszenie i kontrolę przy bardzo dynamiczną prędkościach, nawet do 10 m/s.
  • Tolerancje przesuniętych obciążeń
    Wewnętrzny system prowadzenia przeciwdziała momentom obciążenia.
  • Duży udźwig
    Precyzyjna śruba kulowa i nakrętka kulkowa wytrzymują duże obciążenia.
  • Monitorowanie wydajności
    Zintegrowane czujniki i przełączniki zewnętrzne monitorują wydajność siłowników i umożliwiają prewencyjną konserwację
  • Bezpieczeństwo w eksploatacji
    Serwonapęd z opcjonalnym zintegrowanym hamulcem przytrzymującym umożliwia blokadę siłowników w przypadku utraty zasilania
  • Dobre zabezpieczenie w warunkach pracy
    Taśma osłaniająca chroni mechanizmy napędowe przed czynnikami zewnętrznymi. Zgarniacze wózka usuwają zanieczyszczenia, a system prowadzenia jest chroniony wewnątrz siłownika.
  • Inteligentne konfiguracje
    Konfigurator online umożliwia szybki i łatwy wybór produktu w oparciu o dane aplikacji Klienta.

 

 

Specyfikacja techniczna

  • 4 rozmiary tłoków
  • Wewnętrzne prowadzenie
  • Taśma osłaniająca przed czynnikami zewnętrznymi
  • Solidna konstrukcja
  • Bezobsługowy
  • Zbudowany w oparciu o niezawodną i trwałą technologię IMI Norgren
  • Przekładnia redukcyjna do wersji z paskiem zębatym
  • Szeroka gama silników, napędów i akcesoriów

Opcje

  • Opcje napędów z paskiem zębatym i śrubą kulową
  • Siłowniki z silnikami lub bez
  • Przystosowane dla IO-Link
Konfigurator zastosowania

Nasze intuicyjne, łatwe w użyciu narzędzie konfiguracyjne online daje możliwość elastycznego doboru siłownika zgodnego z wymaganiami.

Można dokonać konfiguracji, używając danych aplikacji, takich jak odległość, obciążenie i prędkość; oraz parametrów siłownika, takich jak rozmiar, długość skoku i mocowanie.

"Biała Księga"

Określenie najlepszego napędu dla aplikacji jest często skomplikowane dla producentów maszyn i urządzeń, którzy muszą zrozumieć ich zastosowanie, ale także wybrać najbardziej opłacalne i energooszczędne rozwiązanie.

Nasza "Biała księga" zawiera praktyczną listę kontrolną, dzięki której możesz bez obaw wybrać najlepsze rozwiązanie - elektryczne lub pneumatyczne.

Konfigurator CAD

Jeśli wiesz jakiego produktu potrzebujesz, wówczas nasz Konfigurator CAD umożliwia dobór przy użyciu parametrów produktu, dodanie mocowań i akcesoriów oraz pobranie konfiguracji w różnych formatach CAD.

System obsługuje ponad 60 formatów CAD, w tym AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX i Catia.


Silniki

Siłowniki elektryczne IMI Norgren ELION są uzupełnione o szereg silników AC wysokiej jakości. Silniki mogą być montowane osiowo lub równolegle. Oferujemy szeroki zakres dla momentu obrotowego od 0,16 Nm do 10,5 Nm oraz wybór opcji sprzężenia zwrotnego.

Specyfikacja techniczna

  • Zakres momentu obrotowego: od 0,16 Nm do 10,5 Nm
  • Opcjonalnie hamulec przytrzymujący
  • Rozmiar flanszy zgodnie z IEC-72-1
  • Stopień ochrony IP65 (tylko silnik)
  • Mała bezwładność
  • Zgodność z UL/CUL, CE i RoHS

Napędy

Siłowniki elektryczne IMI Norgren ELION są dostępne z szeregiem serwonapędów oferujących maksymalną wydajność przy minimalnych wymiarach. Minimalne zużycie energii i wyjątkowa moc w porównaniu do wymiarów, sprawiają, że są to jedne z najmniejszych serwonapędów na rynku.

Specyfikacja techniczna

  • Dostępne są 3 opcje, od 200 V do 400 V
  • Protokoły EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet i CANopen
  • Niewielkie zużycie energii
  • Czas trwania cyklu 250 µs
  • Wbudowana komunikacja RS485

Więcej informacji

Pobierz potrzebne informacje techniczne