Konfigurator wysp zaworowych

Nasz Konfigurator wysp zaworowych został zaprojektowany tak, aby wybór produktów był jak najłatwiejszy i jak najbardziej dokładny. Możesz wybrać każdy element, a następnie określić wymaganą konfigurację.

Wybierz opcję

VR Series

VR Series Valve Islands are available in both 10mm and 15mm valve body widths. It is a modular and lightweight yet sturdy product that gives you the opportunity to customise the valve island you want in any configuration.

Replacement of valves is simple and it can be expanded in single steps. Maintenance is easy with LED indicators for valve status.
  • Max 270 I/min, 0.27 Cv
  • 2 to 24 valve slices
  • Max 590 I/min, 0.60 Cv
  • 2 to 24 valve slices

Seria VS

Seria wysp zaworowych VS jest wyjątkowa, ponieważ wykorzystuje dwie technologie suwaka zaworu. Aby zmaksymalizować szybkość działania układu pneumatycznego, należy użyć naszego suwaka z miękkim uszczelnieniem, który pozwala zwiększyć natężenie przepływu. Aby wydłużyć czas eksploatacji, należy użyć suwaka bezuszczelkowy, co zagwarantuje wiele milionów cykli bezproblemowej pracy.

W jednej wyspie zaworowej można zastosować obie te technologie, aby zoptymalizować wydajność maszyny.
  • Max 650 l/min, Cv 0.66
  • 2 do 20 stacji
  • Max 1350 l/min, Cv 1.37
  • 2 do 20 stacji

Seria VM

Serie wysp zaworowych VM są dostępne w wersjach z korpusami zaworów o szerokości 10 mm i 15 mm o niezrównanym przepływie: odpowiednio 430 i 1000 l/min.

Dostępne opcje przyłączy obejmują okablowanie indywidualne, złącze Multipole, Fieldbus oraz Industrial Ethernet i obsługują wszystkie najczęściej stosowane protokoły.
  • Max 430 I/min, Cv 0.44
  • 2 do 20 stacji
  • Max 1000 l/min, Cv 1.01
  • 2 do 20 stacji

Potrzebujesz pomocy w doborze opcji?

Wybierz jedną z poniższych opcji, żeby zobaczyć, która seria spełnia Twoje oczekiwania

Masz już numer katalogowy?

Wpisz go poniżej, aby uzyskać konfigurację zaworu.