D00200400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Similar

100200400

Pneufit 10 push-in fitting, union, straight, 4mm

Item: 100200400

100200400
Więcej
C00200400

Pneufit C push-in fitting, union, straight, 4mm

Item: C00200400

C00200400
Więcej
E00200400

Pneufit E złączka Push-in, równa, prosta, 4mm

Item: E00200400

E00200400
Więcej
M00200400

Przelotka wtykowa na przewód 4mm

Item: M00200400

M00200400
Więcej
S00200400

Przelotka seria Pneufit S, O/D 4mm

Item: S00200400

S00200400
Więcej

Tubing

PA2-0004025C

Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

Item: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Więcej
PA2-0004100

Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

Item: PA2-0004100

PA2-0004100
Więcej
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Item: PE2-0004200

PE2-0004200
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • D00200400