S00200400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    100200400

    Pneufit 10 push-in fitting, union, straight, 4mm

    Item: 100200400

    100200400
    Więcej
    C00200400

    Pneufit C push-in fitting, union, straight, 4mm

    Item: C00200400

    C00200400
    Więcej
    D00200400

    Seria Pneufit D Acetal, Przelotka prosta, OD 4mm

    Item: D00200400

    D00200400
    Więcej
    E00200400

    Pneufit E złączka Push-in, równa, prosta, 4mm

    Item: E00200400

    E00200400
    Więcej
    M00200400

    Przelotka wtykowa na przewód 4mm

    Item: M00200400

    M00200400
    Więcej

    Tubing

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Więcej
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Więcej
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Item: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • S00200400