D01250418

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

Similar

101250418

Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 4mm

Item: 101250418

101250418
Więcej
C01250418

Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 4mm

Item: C01250418

C01250418
Więcej
M01250418

Przyłączka miniaturowa prosta z gwintem zewnętrznym R1/8 na przewód 4 mm

Item: M01250418

M01250418
Więcej
S01250418

Złączka prosta seria Pneufit S, O/D 4mm, R1/8

Item: S01250418

S01250418
Więcej

Tubing

PA2-0004025C

Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

Item: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Więcej
PA2-0004100

Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

Item: PA2-0004100

PA2-0004100
Więcej
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Item: PE2-0004200

PE2-0004200
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • D01250418