M01250418

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    101250418

    Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 4mm

    Item: 101250418

    101250418
    Więcej
    C01250418

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 4mm

    Item: C01250418

    C01250418
    Więcej
    D01250418

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 4mm - R1/8

    Item: D01250418

    D01250418
    Więcej
    S01250418

    Złączka prosta seria Pneufit S, O/D 4mm, R1/8

    Item: S01250418

    S01250418
    Więcej

    Tubing

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Więcej
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Więcej
    PS0004050B/LP

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0004050B/LP

    PS0004050B/LP
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • M01250418