D01250618

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Similar

101250618

Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

Item: 101250618

101250618
Więcej
C01250618

Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

Item: C01250618

C01250618
Więcej
M01250618

Przyłączka miniaturowa prosta z gwintem zewnętrznym R1/8 na przewód 6 mm

Item: M01250618

M01250618
Więcej
S01250618

Złączka prosta seria Pneufit S, O/D 6mm, R1/8

Item: S01250618

S01250618
Więcej

Tubing

PA2-0006025C

Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

Item: PA2-0006025C

PA2-0006025C
Więcej
PA2-0006100

Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

Item: PA2-0006100

PA2-0006100
Więcej
PE2-0006100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

Item: PE2-0006100

PE2-0006100
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • D01250618