S01250618

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    101250618

    Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

    Item: 101250618

    101250618
    Więcej
    C01250618

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

    Item: C01250618

    C01250618
    Więcej
    D01250618

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 6mm - R1/8

    Item: D01250618

    D01250618
    Więcej
    M01250618

    Przyłączka miniaturowa prosta z gwintem zewnętrznym R1/8 na przewód 6 mm

    Item: M01250618

    M01250618
    Więcej

    Tubing

    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Item: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • S01250618