SXE9574-Z71-81-33N

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02251038

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 10mm - G3/8

    Item: D02251038

    D02251038
    Więcej
    C02471038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G3/8, 10mm

    Item: C02471038

    C02471038
    Więcej
    102671038

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G3/8, 10mm

    Item: 102671038

    102671038
    Więcej
    D24250638

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 3/8" OD - 3/8 NPT

    Item: D24250638

    D24250638
    Więcej
    C24470638

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 3/8" NPT, 3/8"

    Item: C24470638

    C24470638
    Więcej
    124670638

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 3/8" NPT, 3/8"

    Item: 124670638

    124670638
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej

    Plates

    CQM/22253/3/28

    Płyta końcowa ISO2

    Item: CQM/22253/3/28

    CQM/22253/3/28
    Więcej
    CQM/22253/3/31

    Płyta końcowa ISO2

    Item: CQM/22253/3/31

    CQM/22253/3/31
    Więcej
    CQM/22152/3/29

    Płyta przejściowa ISO1-ISO2

    Item: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Więcej
    CQM/22253/3/23

    Płyta zaślepiająca

    Item: CQM/22253/3/23

    CQM/22253/3/23
    Więcej

    Solenoid Coils

    V10633-A33N

    Zapasowa cewka

    Item: V10633-A33N

    V10633-A33N
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    M/P19132

    Płyta ISO 2 pojedyńcza z otworami G 3/8 i G 1/8 na pow. bocznych

    Item: M/P19132

    M/P19132
    Więcej
    C/P19132

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 2, 3/8" NPT

    Item: C/P19132

    C/P19132
    Więcej
    CQM/22253/3/21

    Płyta Form C kpl. ISO 2

    Item: CQM/22253/3/21

    CQM/22253/3/21
    Więcej
    CQM/22253/3/22

    Komplet płyt końcowych ISO 2

    Item: CQM/22253/3/22

    CQM/22253/3/22
    Więcej
    CQM/22253/3/27

    Płyta przyłączeniowa ISO2

    Item: CQM/22253/3/27

    CQM/22253/3/27
    Więcej

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Item: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Więcej
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Więcej
    PS0010025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0010025

    PS0010025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Item: PB0056100

    PB0056100
    Więcej
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Item: PW0056100

    PW0056100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • SXE9574-Z71-81-33N