V62C511A-A313JA

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02251038

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 10mm - G3/8

    Item: D02251038

    D02251038
    Więcej
    C02471038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G3/8, 10mm

    Item: C02471038

    C02471038
    Więcej
    102671038

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G3/8, 10mm

    Item: 102671038

    102671038
    Więcej

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Silencers

    T40C3800

    Quietaire sintered bronze silencer, G3/8

    Item: T40C3800

    T40C3800
    Więcej
    M/S3

    Porous plastic silencer, G3/8

    Item: M/S3

    M/S3
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    2221202000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 2 zawory V62

    Item: 2221202000000000

    2221202000000000
    Więcej
    2221203000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 3 zawory V62

    Item: 2221203000000000

    2221203000000000
    Więcej
    2221204000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 4 zawory V62

    Item: 2221204000000000

    2221204000000000
    Więcej
    2221206000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 6 zaworów V62

    Item: 2221206000000000

    2221206000000000
    Więcej

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Item: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Więcej
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Więcej
    PS0010025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0010025

    PS0010025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V62C511A-A313JA