V62C513A-A319J

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02251038

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 10mm - G3/8

    Item: D02251038

    D02251038
    Więcej
    C02471038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G3/8, 10mm

    Item: C02471038

    C02471038
    Więcej
    102671038

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G3/8, 10mm

    Item: 102671038

    102671038
    Więcej

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Silencers

    T40C3800

    Quietaire sintered bronze silencer, G3/8

    Item: T40C3800

    T40C3800
    Więcej
    M/S3

    Porous plastic silencer, G3/8

    Item: M/S3

    M/S3
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/19J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    2221202000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 2 zawory V62

    Item: 2221202000000000

    2221202000000000
    Więcej
    2221203000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 3 zawory V62

    Item: 2221203000000000

    2221203000000000
    Więcej
    2221204000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 4 zawory V62

    Item: 2221204000000000

    2221204000000000
    Więcej
    2221206000000000

    Płyta przyłączeniowa pod 6 zaworów V62

    Item: 2221206000000000

    2221206000000000
    Więcej

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Item: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Więcej
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Więcej
    PS0010025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0010025

    PS0010025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V62C513A-A319J