VP2310BDLL1MB200

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej
    D02251038

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 10mm - G3/8

    Item: D02251038

    D02251038
    Więcej
    C02471038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G3/8, 10mm

    Item: C02471038

    C02471038
    Więcej
    102671038

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G3/8, 10mm

    Item: 102671038

    102671038
    Więcej

    Connectors

    NC-125FS-125MS-A

    Kabel połączeniowy, wtyczka 5-pinowa M12 x 1, gniazdo 5-pinowe M12 x 1, kabel 0,6 m

    Item: NC-125FS-125MS-A

    NC-125FS-125MS-A
    Więcej
    NC-125FS-125MS-1

    Kabel połączeniowy, gniazdo 5-pinowe M12 x 1, wtyczka 5-pinowa M12 x 1, kabel 1 m

    Item: NC-125FS-125MS-1

    NC-125FS-125MS-1
    Więcej
    NC-125FS-125MS-2

    Kabel połączeniowy, wtyczka 5-pinowa M12 x 1, gniazdo 5-pinowe M12 x 1, kabel 2 m

    Item: NC-125FS-125MS-2

    NC-125FS-125MS-2
    Więcej
    NC-125FS-125MS-5

    Kabel połączeniowy, wtyczka 5-pinowa M12 x 1, gniazdo 5-pinowe M12 x 1, kabel 5 m

    Item: NC-125FS-125MS-5

    NC-125FS-125MS-5
    Więcej
    NC-125FS-00000-5

    Kabel połączeniowy, gniazdo 5-pinowe M12 x 1, końcówki zarobione, kabel 5 m

    Item: NC-125FS-00000-5

    NC-125FS-00000-5
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
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
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Item: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Więcej
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Więcej
    PS0010025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0010025

    PS0010025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interfejs PROFINET, 1 wtyczka 5-pinowa M12 x 1, 11 gniazd 5-pinowych M12 x 1

    Item: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Więcej
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Moduł wejścia/wyjścia IO-Link, Standard, 1 wtyczka 4-pinowa M12 x 1, 8 gniazd 4-pinowe M12 x 1

    Item: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Więcej
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interfejs EtherNet/IP, 1 wtyczka 5-pinowa M12 x 1, 11 gniazd 5-pinowych M12 x 1

    Item: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Więcej
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Moduł wejścia/wyjścia IO-Link, zasilanie pomocnicze, 2 wtyczki 4-pinowe M12 x 1, 8 gniazd 4-pinowych M12 x 1

    Item: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • VP2310BDLL1MB200