Case Study

Co jest kluczem do skrócenia przestojów w maszynach do napełniania worków?

5 maja 2025

Dowiedz się, w jaki sposób kompaktowy siłownik elektryczny może usprawnić system, skrócić czas przestojów i zwiększyć precyzję dozowania.

Kompaktowy siłownik, który zwiększył dokładność, niezawodność i dostępność urządzeń

Podczas pracy z maszyną do napełniania worków zaprojektowaną do dozowania lepkich płynów, niezbędne było bardziej efektywne i niezawodne rozwiązanie sterowania ruchem.

Istniejący system, w którym zastosowano otwartą śrubę kulową i układ silnika liniowego, napotkał poważne wyzwania ze względu na zanieczyszczenia i ograniczenia przestrzenne. Kurz i zanieczyszczenia często gromadziły się na odsłoniętych komponentach, takich jak śruba kulowa i smar, podczas gdy wystający silnik i przekładnia nie tylko zajmowały dodatkową przestrzeń, ale także zwiększały ryzyko uszkodzenia podczas transportu, co wymagało większego opakowania.

Electric Motion 2

Aby rozwiązać te problemy, zainstalowaliśmy elektryczny siłownik prętowy o średnicy 80 mm i skoku 400 mm. Ta zamknięta konstrukcja chroni wszystkie wewnętrzne komponenty przed kurzem, światłem słonecznym i zewnętrznymi zanieczyszczeniami, gwarantując czyste i niezawodne działanie. Równoległe mocowanie silnika siłownika bardzo mocno zmniejszyło ogólną powierzchnię zajmowaną przez system i rozmiar opakowania, jednocześnie eliminując zużycie spowodowane ekspozycją.

Dzięki zerowemu luzowi siłownik zapewnił lepszą dokładność dozowania i oferował elegancki wygląd, który idealnie komponował się z estetyką maszyny. Co najważniejsze, jego solidna konstrukcja i wysoka nośność osiowa zapewniły zwiększoną niezawodność i skróciły czas przestojów, zwiększając wydajność operacyjną klienta.

Rozwiązanie to okazuje się być bardziej inteligentnym i czystszym sposobem na utrzymanie maksymalnej wydajności maszyn do napełniania woreczków. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Twoje działania.