Blog

Ile można zaoszczędzić dzięki inteligentnej wyspie zaworowej?

11 marca 2025

Wraz z rosnącymi cenami energii, producenci przemysłowi i producenci OEM znaleźli się pod większą niż kiedykolwiek presją, aby zoptymalizować swoje działania. Każdy komponent musi działać idealnie. Przestoje muszą być zminimalizowane, a przestoje nieplanowane należy prawie w pełni wyeliminować.

W jaki sposób inteligentne wyspy zaworowe umożliwiają zmniejszenie wydatków na energię, ograniczają liczbę usterek i zapewniają nową przewagę konkurencyjną

Wraz z rosnącymi cenami energii, producenci przemysłowi i producenci OEM znaleźli się pod większą niż kiedykolwiek presją, aby zoptymalizować swoje działania.

Każdy komponent musi działać idealnie. Przestoje muszą być zminimalizowane, a przestoje nieplanowane należy prawie w pełni wyeliminować.

Jest to szczególnie ważne w przypadku każdego obiektu, który chce osiągać wyjątkowe wyniki, niezależnie od tego, czy oznacza to wprowadzenie innowacji, optymalizacja wykorzystanych maksymalnie linii produkcyjnych, czy też utrzymywanie płynnego działania krytycznych procesów i kluczowych systemów.

Optymalizacja wydajności technologii wysp zaworowych to skuteczny sposób na ograniczenie nieefektywności, a tym samym przejęcie kontroli nad kosztami energii.

Na tym blogu przedstawimy, w jaki sposób najnowsza technologia cyfrowej wyspy zaworowej może pomóc, aby: Stać się bardziej elastycznym; Usprawnić łączność; Zmniejszyć złożoność systemów; Zwiększyć niezawodność systemów pneumatycznych

Czym jest wyspa zaworowa?

Wyspa zaworowa – czasami nazywana kolektorem zaworowym, to element składający się z kilku pojedynczych zaworów, połączonych i zamontowanych razem z pojedynczym dopływem powietrza i wspólnym wylotem.

Korzystanie z wyspy zaworowej jest często znacznie bardziej wydajne niż korzystanie z samodzielnych zaworów. Redukując orurowanie i połączenia elektryczne, upraszczamy projekt systemu. Znacznie ułatwia to montaż i zmniejsza ryzyko, że wadliwe połączenie wpłynie na działanie zaworów i spowoduje przestoje.

Modułowe wyspy zaworowe stają się popularne w zastosowaniach automatyzacji w wielu sektorach, w tym w przemyśle spożywczym i napojów, obrabiarek, opakowań, transportu materiałów i produkcji papieru.

How Much Could A Smart Valve Island Save You?

W jaki sposób rozwiązanie z podłączoną wyspą zaworową może poprawić wydajność systemu?

Większość systemów marnuje około 20% wytwarzanego sprężonego powietrza z powodu nieszczelności i nieefektywności.

Biorąc pod uwagę, że wytwarzanie sprężonego powietrza zwykle stanowi około 20% całkowitego miesięcznego rachunku za energię w firmie, ograniczenie tego marnotrawstwa ma sens biznesowy.

Wykorzystanie najnowszej technologii wysp zaworowych i wykrywanie nieefektywności sprężonego powietrza w całym systemie pneumatycznym pozwala zapobiegać wyciekom i ograniczać zużycie energii. Co z kolei może mieć wyraźny pozytywny wpływ na budżet i ślad węglowy.

Przykładowo, obniżenie ciśnienia roboczego w układzie sprężonego powietrza o zaledwie jeden bar może zmniejszyć zużycie energii nawet o 7%. Innymi słowy tego rodzaju przyrostowe usprawnienia mogą oznaczać rzeczywiste, wymierne zmiany.

Najnowsze wyspy zaworowe wykorzystują inteligentną technologię do rozpoznawania i ograniczania wycieków powietrza:

Łączność - wyspy zaworowe wyposażone w IO-Link mają wbudowaną inteligentną moc obliczeniową, która umożliwia śledzenie istotnych danych dotyczących wydajności. Dane te można wykorzystać do podejmowania trafnych, solidnych decyzji operacyjnych i wykrywania obszarów marnotrawstwa.

Widoczność w czasie rzeczywistym - wyspy zaworowe mogą być teraz budowane z wbudowanymi wyświetlaczami na sterowniku PLC lub można też zbierać dane za pośrednictwem istniejących interfejsów HMI, lub zdalnie za pomocą komputera lub telefonu komórkowego. Daje to informacje o stanie, które są potrzebne do odkrycia błędów i przyczyn ich występowania, dzięki czemu można szybko rozwiązać wszelkie problemy.

Zalety połączonych wysp zaworowych

Technologia inteligentnej wyspy zaworowej może poprawić wydajność na trzy kluczowe sposoby.

Minimalizacja przestojów procesu i poprawa wydajności maszyn

Awarie maszyn są niewygodne, kosztowne i utrudniają osiągnięcie celów produkcyjnych, a im dłużej trwa awaria, tym większy jest jej negatywny wpływ.

Technologia IO-Link może zapewnić wgląd w wydajność w oparciu o dane; ostrzega, jeśli komponent jest narażony na zwiększone ryzyko awarii, pomaga przewidzieć i uniknąć błędów, zanim jeszcze wystąpią. Przykładowo podłączona wyspa zaworowa może informować o konieczności wymiany cewki elektromagnetycznej, umożliwiając usunięcie usterki na długo przed awarią tej wyspy.

Zmniejszenie złożoności budowy i projektowania maszyn

Potrzebujesz komponentów, które pozwolą tworzyć maszyny szybko, prosto i ekonomicznie. W ten sposób będziesz w stanie obniżyć zarówno koszty sprzętu, jak i czas pracy techników.

Najnowsze wyspy zaworowe są modułowe, mają prostszą konstrukcję i mogą być montowane na różne sposoby. Ułatwia to ich konfigurację, demontaż i zmianę położenia, znacznie skracając czas i pieniądze poświęcane na każdą budowę.

Co najważniejsze, ta prostota nie wymusza rezygnacji z elastyczności czy funkcjonalności. Modułowa wyspa zaworowa ułatwia dostosowanie konfiguracji, funkcji zaworów i połączeń.

Poprawa integracji systemów automatyki przemysłowej

Próba zintegrowania wielu produktów i technologii czujników w jednym rozwiązaniu może być złożonym zadaniem dla każdego, kto zajmuje się projektowaniem systemów lub sterowaniem ruchem.

Budowa kompletnego systemu często oznacza integrację elementów pochodzących od wielu różnych producentów, z których każdy ma nieco inne specyfikacje.

Technologia IO-Link jest nieoceniona, umożliwia łatwą integrację całego sprzętu i oprogramowania w jednym systemie. Bez względu na pochodzenie sterownika PLC, wyspa zaworowa IO-Link będzie bezproblemowo współpracować z innymi produktami IO-Link.

Będziesz w stanie szybko i pewnie zintegrować i dodać wiele urządzeń do jednego systemu. To prawdziwe podejście typu „plug-and-play” przy projektowaniu systemu.

Oferujemy kompleksową obsługę elastycznych, wysokowydajnych wysp zaworowych

Niezależnie od potrzeb Twojego systemu, zapewnimy rozwiązanie wyspy zaworowej, którego potrzebujesz, aby obniżyć koszty, poprawić wydajność i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Nasze produkty z obsługą IO-Link zapewniają oparty na danych wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność i stan krytycznych komponentów, takich jak wyspy zaworowe, a także szersze systemy pneumatyczne.

Obecnie nasze rozwiązania pomagają tworzyć potężne infrastruktury, które pozwalają naszym klientom przemysłowym lepiej rozumieć, zarządzać i śledzić procesy produkcyjne.

Pracujemy nad ulepszeniami, które sprawią, że nasze wyspy zaworowe staną się kluczowymi elementami sprzętu, łącząc wszystkie punkty danych potrzebne do zbudowania całego systemu sprężonego powietrza. Daje to wgląd potrzebny do optymalizacji całego procesu, a tym samym przeniesienia poprawy wydajności na wyższy poziom.

Chcesz znaleźć wyspę zaworową IMI Norgren, która odpowiada Twoim potrzebom? Zobacz pełną gamę naszych produktów tutaj.