Język

Account

Witamy z powrotem


Moje konto

Przeglądaj informacje o swoim koncie, w tym historię zamówień, zapisane koszyki i adresy dostaw.

Wyświetl konto

Account

Zaloguj sie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Zapomniałeś hasła?

Zaloguj sie

Rejestr

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Rejestr
  • Kontakt
  • Dystrybutorzy
  • Język
  • Login
  • 0Koszyk
  • Menu
  • Produkty
  • Branże
  • Usługi
  • Zasoby
  • O nas
  • Kontakt
  • Dystrybutorzy
  • Login
Case Study

Dlaczego niezawodność ma znaczenie w produkcji półprzewodników i w centrach danych

21 września 2026

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sztuczną inteligencję producenci półprzewodników i operatorzy centrów danych stoją przed wspólnym wyzwaniem: jak zapewnić niezawodność, łatwość konserwacji i dostępność infrastruktury krytycznej, gdy systemy stają się coraz większe i bardziej złożone.

Za każdym zastosowaniem sztucznej inteligencji stoi fizyczna infrastruktura, która musi działać w sposób stabilny. Zakłady produkujące półprzewodniki wytwarzają procesory, od których zależy sztuczna inteligencja, a centra danych zapewniają moc obliczeniową potrzebną do obsługi coraz bardziej wymagających obciążeń.

Choć środowiska te służą różnym celom, łączy je podstawowe wyzwanie inżynieryjne: jak zwiększać moc, zachowując ciągłość działania, wydajność i kluczowe usługi.

Wyzwanie to staje się szczególnie widoczne podczas konserwacji. Producent półprzewodników może na przykład musieć odciąć część krytycznego systemu dostarczania gazu bez przerywania produkcji. Operator centrum danych może stanąć przed podobnym problemem podczas konserwacji infrastruktury chłodzenia lub mediów, która obsługuje sprzęt IT o dużej gęstości.

W takich sytuacjach niezawodność i łatwość konserwacji stają się kluczowymi kryteriami projektu systemu. Pytanie nie dotyczy wyłącznie tego, czy pojedynczy komponent zapewni oczekiwaną wydajność, lecz tego, czy cały system pozostanie dostępny, gdy urządzenia wymagają kontroli, konserwacji lub wymiany.

Dlaczego niezawodność zyskuje na znaczeniu

Rozwój obliczeń na potrzeby sztucznej inteligencji zwiększa zapotrzebowanie po obu stronach łańcucha infrastruktury: w produkcji zaawansowanych półprzewodników oraz w eksploatacji centrów danych, w których są one wykorzystywane.

Producenci półprzewodników wytwarzają coraz bardziej zaawansowane układy do przetwarzania danych na potrzeby sztucznej inteligencji, a centra danych wdrażają coraz więcej serwerów o wysokiej wydajności, aby sprostać rosnącym wymaganiom obliczeniowym.

Większa moc obliczeniowa oznacza wyższe wymagania w zakresie zasilania, chłodzenia, mediów procesowych i zespołów utrzymania ruchu. Operatorzy muszą radzić sobie z:

  • Wyższym zapotrzebowaniem na energię

  • Większymi wymaganiami w zakresie chłodzenia

  • Bardziej złożonymi systemami

  • Środowiskami wymagającymi intensywniejszej konserwacji

  • Wyższymi oczekiwaniami dotyczącymi ciągłości działania

Niezawodność wpływa więc nie tylko na wydajność prac konserwacyjnych. Może też decydować o ciągłości produkcji, dostępności usług i kosztach eksploatacji.

Różne środowiska, podobne wyzwania inżynieryjne

Wyzwania operacyjne zakładów produkcji półprzewodników i centrów danych są różne, ale kilka zasad niezawodności ma zastosowanie w obu przypadkach.

Utrzymanie ciągłej pracy

Wielu systemów infrastruktury nie można łatwo wyłączyć na czas konserwacji. W produkcji półprzewodników przerwy w dostawie mediów procesowych mogą wpływać na ciągłość produkcji i wydajność produkcyjną. W centrach danych awarie infrastruktury chłodzenia, mediów lub infrastruktury pomocniczej mogą wpływać na dostępność i wydajność urządzeń.

Dlatego inżynierowie muszą brać pod uwagę, jak planowana konserwacja i wymiana urządzeń wpłyną na cały system, a nie tylko na serwisowany komponent.

Zarządzanie ryzykiem dzięki redundancji

Redundancja to jeden ze sposobów ograniczenia skutków pojedynczego punktu awarii. Komponenty zapasowe lub alternatywne ścieżki przepływu mogą pomóc utrzymać dostępność kluczowej usługi podczas konserwacji lub wymiany urządzeń.

Takie podejście może mieć znaczenie w przypadku:

  • Systemów dostarczania gazu

  • Infrastruktury chłodzenia

  • Systemów dystrybucji mediów

  • Zastosowań związanych ze sterowaniem procesami

Jego wartość zależy od tego, jak elementy redundantne współdziałają w ramach całego systemu, oraz od ryzyka operacyjnego, które mają ograniczać.

Uproszczenie konserwacji

Niezawodne systemy muszą być również łatwe w konserwacji. Urządzenia, które trudno skontrolować, odciąć lub serwisować, mogą wydłużać prace konserwacyjne i generować dodatkowe ryzyko operacyjne.

Czytelna sygnalizacja stanu, łatwo dostępne punkty odcięcia i odpowiednie funkcje ręczne pomagają zespołom utrzymania ruchu zrozumieć stan systemu i sprawniej wykonywać prace.

Niezawodność w praktyce

Producent półprzewodników musiał przeprowadzić konserwację części krytycznego systemu dostarczania gazu bez niepotrzebnego zakłócania produkcji.

Aby sprostać temu wyzwaniu, nasi inżynierowie opracowali niestandardowe rozwiązanie do zarządzania zaworami, obejmujące:

  • Redundantne zawory odcinające

  • Dobrze widoczne wskaźniki położenia zaworów

  • Funkcję awaryjnego ręcznego sterowania zaworami

Układ zaprojektowano tak, aby ułatwiał prace konserwacyjne, a jednocześnie pomagał zachować ciągłość dostaw gazu.

Zastosowanie dotyczyło produkcji półprzewodników, ale podstawowe pytania są wspólne dla całej infrastruktury krytycznej: czy konserwację można przeprowadzić bez utraty kluczowej usługi, czy pojedyncza awaria może przerwać pracę i czy zespoły mogą jednoznacznie odczytać stan systemu?

Semicon-gas-cabinet

Stosowanie tych samych zasad w centrach danych

Centra danych mierzą się z własnymi wyzwaniami w zakresie niezawodności, ponieważ obciążenia związane ze sztuczną inteligencją i rosnąca gęstość serwerów stawiają dodatkowe wymagania chłodzeniu i infrastrukturze pomocniczej.

Komponenty do sterowania mediami, urządzenia chłodzące i systemy mediów mogą wpływać na ogólną dostępność. Awaria infrastruktury pomocniczej może mieć skutki wykraczające poza pojedynczy komponent.

Wydajność komponentów należy zatem rozpatrywać w kontekście całego systemu chłodzenia lub mediów. Layout systemu, możliwość odcięcia, monitorowanie i dostęp serwisowy decydują o tym, jak łatwo urządzenia można serwisować i przywrócić do pracy.

Aspekty inżynieryjne infrastruktury dla sztucznej inteligencji

Poniższe zasady mogą pomóc zespołom inżynierskim uwzględnić niezawodność w zastosowaniach związanych z produkcją półprzewodników i centrami danych..

Projektowanie z myślą o konserwacji

Wymagania dotyczące konserwacji łatwiej uwzględnić przed instalacją urządzeń. Inżynierowie powinni przeanalizować, jak krytyczne komponenty będą kontrolowane, odcinane i wymieniane oraz jak te prace wpłyną na cały system.

Spojrzenie szersze niż pojedyncze komponenty

Sam niezawodny komponent nie zapewni odporności całego systemu. Należy ustalić, gdzie pojedyncza awaria mogłaby przerwać dostawę kluczowego medium, i ocenić, czy zasadne jest zastosowanie alternatywnego komponentu lub ścieżki przepływu.

Czytelna prezentacja stanu systemu

Przejrzysta sygnalizacja i monitorowanie pomagają zespołom obsługi i utrzymania ruchu szybciej rozpoznać stan systemu i podejmować świadome decyzje.

Właściwy priorytet dla krytycznych mediów

Systemy gazowe, płynowe, chłodzenia i mediów mogą pozostawać w tle procesu głównego, ale ich dostępność może bezpośrednio wpływać na produkcję lub sprzęt IT.

Projektowanie z myślą o ciągłej pracy

Zakłady produkcji półprzewodników i centra danych stawiają różne wymagania swojej infrastrukturze pomocniczej. Łączy je potrzeba utrzymania dostępności kluczowych systemów, również wtedy, gdy konieczna jest konserwacja.

Redundancja, czytelna sygnalizacja stanu i łatwo dostępne punkty odcięcia mogą wspólnie służyć temu celowi. Ich wartość zależy jednak od sposobu zastosowania w ramach całego systemu oraz od wyzwania operacyjnego, które mają rozwiązać.

Uwzględniając scenariusze konserwacji i awarii na wczesnym etapie projektowania, zespoły inżynierskie mogą tworzyć infrastrukturę łatwiejszą w obsłudze, kontroli i serwisowaniu przez cały okres żywotności.

Dowiedz się, jak nasi inżynierowie IMI wspierają niezawodność w produkcji półprzewodników, chłodzeniu centrów danych i innych zastosowaniach infrastruktury krytycznej.

Poznaj nasze rozwiązania dla centrów danych

  • Jesteś tutaj
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

We're a proud part of IMI plc

Więcej informacji IMI plc

Quick Links

      Pomoc

        Nota prawna

          Copyright © 2026 Norgren Ltd

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
          • Kontakt
          • Rejestr