Osie liniowe do pomieszczeń czystych (ISO 14644) – kwestie projektowe
Dlaczego klasyfikacja pomieszczeń czystych ma znaczenie w projektowaniu ruchu liniowego
W środowiskach pomieszczeń czystych cząsteczki unoszące się w powietrzu, odgazowanie i zanieczyszczenie powierzchni mogą negatywnie wpływać na jakość produktu, wydajność i zgodność z przepisami. Systemy ruchu liniowego stosowane w tych przestrzeniach muszą zatem być z założenia kompatybilne z pomieszczeniami czystymi, nie tylko ze względu na precyzję i niezawodność, ale także w celu zminimalizowania powstawania cząstek stałych i zapewnienia kontrolowanych warunków przepływu powietrza.
Ma to szczególne znaczenie w branżach takich jak produkcja półprzewodników, farmaceutyka i montaż precyzyjny, gdzie normy dotyczące pomieszczeń czystych są definiowane i monitorowane w ramach klasyfikacji ISO.
W niniejszym artykule przedstawiono kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze osi liniowych zgodnych z wymaganiami dla pomieszczeń czystych, ze szczególnym uwzględnieniem klas pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644, opcji konstrukcji mechanicznej oraz zasad certyfikacji.
Zrozumienie klas pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644
Norma ISO 14644 definiuje klasyfikację pomieszczeń czystych w oparciu o maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek zawieszonych w powietrzu na metr sześcienny.
Najczęściej stosowane klasy to:
Klasa ISO 1–3 – Środowiska ultra czyste do zaawansowanej produkcji półprzewodników i mikroelektroniki
Klasa ISO 4–5 – Zastosowania w zakresie produkcji, kontroli i metrologii o wysokiej precyzji
Klasa ISO 6–8 – Montaż, pakowanie i procesy pomocnicze wymagające kontrolowanego poziomu zanieczyszczenia
Im niższy numer klasy ISO, tym bardziej rygorystyczne są limity cząstek i tym większe wymagania stawiane są materiałom, strategii smarowania i konstrukcji mechanicznej.
Osie liniowe stosowane w środowiskach czystych należy dobierać z pełną świadomością wymaganej klasy ISO, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na konfigurację systemu i dopuszczalne materiały.
Kwestie projektowe dotyczące osi liniowych do pomieszczeń czystych
Wybór osi liniowej do zastosowania w pomieszczeniach czystych to coś więcej niż tylko weryfikacja dokładności wymiarowej lub nośności. Kontrola zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie w procesie projektowania.
Powstawanie cząstek i zużycie – Elementy takie jak prowadnice, pasy i łożyska muszą być zaprojektowane tak, aby zminimalizować ścieranie i zużycie, ograniczając emisję cząstek podczas pracy.
Wybór materiału i powierzchni – Gładkie powierzchnie o niskiej porowatości pomagają zapobiegać gromadzeniu się cząstek i ułatwiają czyszczenie. Wybór materiału wpływa również na zachowanie podczas odgazowywania, co ma kluczowe znaczenie w wyższych klasach ISO.
Strategia smarowania – Niezbędne jest stosowanie smarów zgodnych z wymogami pomieszczeń czystych. Smary i oleje muszą być dobrane tak, aby zminimalizować parowanie, uwalnianie cząstek i ich migrację do ścieżek przepływu powietrza.
Konstrukcje zamknięte i chronione - Zamknięte konstrukcje osi liniowych pomagają izolować elementy ruchome od otoczenia i zapewniają stałą wydajność w pomieszczeniach czystych, szczególnie w zastosowaniach o wyższych wymaganiach.
Konfiguracja modułowa - Modułowe systemy osi liniowych pozwalają na dostosowanie długości skoku, konstrukcji wózka i opcji montażu bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka zanieczyszczenia.
Certyfikacja i walidacja do pomieszczeń czystych
W przeciwieństwie do urządzeń przeznaczonych do obszarów niebezpiecznych, zgodność z wymaganiami pomieszczeń czystych nie jest regulowana przez jedną dyrektywę. Zamiast tego walidacja opiera się na zasadach projektowania zgodnych z normą ISO 14644 oraz testach dostosowanych do konkretnych zastosowań. Dla konstruktorów maszyn oznacza to:
Zrozumienie wymagań dotyczących klasy pomieszczenia czystego na wczesnym etapie projektowania
Zapewnienie zgodności wszystkich elementów systemu z celami kontroli zanieczyszczeń
Prowadzenie przejrzystej dokumentacji na potrzeby kwalifikacji i audytów pomieszczeń czystych
Systemy ruchu liniowego przystosowane do pomieszczeń czystych są często opracowywane w ścisłej współpracy między zespołami projektantów mechanicznych a specjalistami ds. zanieczyszczeń.
Typowe zastosowania osi liniowych do pomieszczeń czystych
Osie liniowe kompatybilne z pomieszczeniami czystymi są powszechnie stosowane w:
Produkcji półprzewodników i elektroniki
Produkcji farmaceutycznej i automatyzacji laboratoriów
Montażu urządzeń medycznych
Precyzyjnych systemach kontroli, testowania i metrologii
W tych zastosowaniach należy zapewnić stałą wydajność ruchu bez uszczerbku dla kontroli środowiska.
Wsparcie w zakresie specyfikacji dla środowisk kontrolowanych
Określenie wymagań dotyczących ruchu liniowego w pomieszczeniach czystych wymaga zrównoważenia wydajności mechanicznej z limitami zanieczyszczeń. Decyzje dotyczące prowadnic, napędów, materiałów i strategii obudowy mają wpływ na przydatność do pomieszczeń czystych.
Współpraca ze specjalistami ds. ruchu liniowego, posiadającymi doświadczenie w projektowaniu pomieszczeń czystych, pomaga zapewnić prawidłową integrację osi liniowych z szerszą koncepcją kontroli środowiska – od zarządzania przepływem powietrza po walidację.
Podsumowanie
Wybór osi liniowych do pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644 wymaga starannego rozważenia następujących kwestii:
Klasyfikacja pomieszczeń czystych i limity cząstek
Wybory konstrukcyjne, które ograniczają zużycie i zanieczyszczenie
Materiały, smarowanie i strategie obudowy
Dostosowując projekt systemu ruchu do wymagań pomieszczeń czystych od samego początku, producenci mogą osiągnąć niezawodną automatyzację przy zachowaniu ścisłej kontroli zanieczyszczeń.
Powiązane treści dotyczące ruchu w pomieszczeniach czystych i środowiskach kontrolowanych
Napędy elektryczne – wybór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb Przegląd naszej pełnej oferty napędów elektrycznych, w tym osi liniowych, siłowników elektrycznych i systemów wieloosiowych, poparty wiedzą inżynierów ds. zastosowań.
Osie liniowe do wymagających i kontrolowanych środowisk Dowiedz się, jak modułowe systemy osi liniowych można skonfigurować do zastosowań w pomieszczeniach czystych, regulowanych i wymagających wysokiej precyzji.
Wsparcie w zakresie certyfikacji i zgodności Uzyskaj dostęp do informacji dotyczących certyfikacji i wytycznych, które pomogą w doborze komponentów zgodnych z normami dla środowisk regulowanych i kontrolowanych.