Case Study

Utrzymanie czystości: jak firmy Membracon i IMI pomogły przedsiębiorstwu przetwórstwa spożywczego w zakresie higienicznego systemu filtracji

4 grudnia 2025

W przetwórstwie spożywczym higiena jest nie tylko ważna — ma kluczowe znaczenie. Ze względu na rygorystyczne wymagania dotyczące czyszczenia i stosowanie silnych środków dezynfekujących potrzebny był system, który byłby nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny i niezawodny. Oto, w jaki sposób firma Membracon, korzystając z połączonej wiedzy specjalistycznej IMI Norgren i technologii IMI PBM, dostarczyła rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta.

Wyzwanie: obsługa agresywnych środków chemicznych w systemie przeznaczonym do kontaktu z żywnością

Po każdym cyklu filtracji należy przeprowadzić cykl czyszczenia za pomocą roztworu kwasowego i żrącego. Środki chemiczne muszą być dozowane do systemu, a wszystkie linie mające kontakt z żywnością muszą nadawać się do czyszczenia.

Rozwiązanie: odrobina innowacji

Aby sprostać temu wyzwaniu, firma Membracon zaprojektowała system wykorzystujący zawory zaciskowe do kontrolowania przepływu tych agresywnych składników. Zawory zaciskowe są idealne do tego zastosowania, ponieważ medium nigdy nie ma kontaktu z samym zaworem. Zamiast tego zawór zaciska rurkę przenoszącą medium, zapewniając trwałość. Rurkę można wymienić, co eliminuje konieczność dokładnego czyszczenia.

Zawory zaciskowe, wraz z innymi zaworami kulowymi w systemie, są uruchamiane pneumatycznie. Aby je kontrolować, firma Membracon zintegrowała wyspę zaworów IMI Norgren VM10 — kompaktowe i wydajne rozwiązanie umożliwiające jednoczesne sterowanie wieloma zaworami. .

Nie była to jednak tylko indywidualna inicjatywa. Współpraca w ramach IMI pozwoliła połączyć uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną w celu dostarczenia spójnego rozwiązania. Dzięki połączeniu wysp zaworowych IMI Norgren i elementów regulacji ciśnienia z wysokowydajnymi zaworami zaciskowymi i zaworami rozdzielczymi IMI PBM, partnerstwo zapewniło płynną współpracę wszystkich elementów systemu. Komponenty IMI, które sprawiły, że system działa

Komponenty IMI, które sprawiły, że system działa

Oto, co dostarczyliśmy, aby uruchomić ten system:

  • Regulator ciśnienia IMI Norgren Excelon Plus: zapewnia precyzyjną kontrolę ciśnienia dla wyspy zaworowej.

  • Wyspa zaworów IMI Norgren VM10 z 10 stacjami: zapewnia scentralizowane sterowanie zaworami zaciskowymi i kulowymi, usprawniając działanie systemu.

  • Zawory zaciskowe IMI PBM Acro: idealne do obsługi agresywnych mediów bez bezpośredniego kontaktu.

  • Zawory rozdzielcze IMI PBM: rozdzielają przepływ zgodnie z potrzebami, zapewniając wydajną pracę.

Siła współpracy

Projekt ten podkreśla siłę współpracy w ramach IMI. Dzięki połączeniu doświadczenia IMI Norgren w zakresie sterowania pneumatycznego z zaawansowaną technologią zaworów IMI PBM, firma Membracon była w stanie dostarczyć klientowi solidne, wydajne i bezpieczne rozwiązanie.

Rezultat: czystość, bezpieczeństwo i wydajność

Dzięki tej konfiguracji firma przetwórstwa spożywczego dysponuje teraz niezawodnym systemem filtracji, który spełnia jej standardy higieniczne, a jednocześnie z łatwością radzi sobie z agresywnymi chemikaliami. Połączenie wiedzy specjalistycznej Membracon i wysokowydajnych komponentów IMI zapewniło rozwiązanie, które jest zarówno skuteczne, jak i trwałe.

W IMI jesteśmy dumni, że możemy wspierać takie innowacyjne zastosowania, pomagając branżom w utrzymaniu bezpieczeństwa i wydajności dzięki naszym sprawdzonym produktom.