News

Produkcja bliżej klientów. Elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr są teraz produkowane w USA

22 lipca 2026

Aby lepiej wspierać klientów w obu Amerykach, wybrane elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr są teraz produkowane w Stanach Zjednoczonych. Przeniesienie produkcji bliżej rynku poprawia szybkość reakcji, zachowując jednocześnie wiedzę inżynierską i standardy wydajności charakterystyczne dla gamy produktów IMI Bahr.

Dlaczego lokalna produkcja ma znaczenie

W miarę jak łańcuchy dostaw wciąż się zmieniają, producenci coraz wyżej cenią partnerów, którzy łączą sprawdzoną wiedzę inżynierską z produkcją i wsparciem zlokalizowanymi bliżej miejsc, w których maszyny są projektowane, budowane i wdrażane.

Produkcja bliżej klientów pomaga skrócić czas reakcji w całym cyklu życia projektu. Dla producentów maszyn, integratorów systemów i użytkowników końcowych oznacza to szybszy dostęp do wiedzy technicznej, lepszą współpracę na etapie specyfikacji i wdrożenia oraz większą pewność, gdy wymagania projektowe ulegają zmianie.

Dzięki produkcji wybranych elektrycznych systemów ruchu liniowego IMI Bahr w Stanach Zjednoczonych klienci w obu Amerykach zyskują dostęp do produkcji, wiedzy technicznej i wsparcia bliżej miejsc realizacji swoich projektów.

Elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr dla nowoczesnej automatyki

Elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr są stosowane w wielu branżach, w których precyzyjny i powtarzalny ruch ma kluczowe znaczenie.

Od transportu i przenoszenia materiałów oraz maszyn pakujących po produkcję elektroniki i zautomatyzowane systemy montażowe – elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr pomagają producentom zwiększać wydajność, dokładność pozycjonowania i powtarzalność procesów.

Gama produktów IMI Bahr obejmuje elektryczne osie liniowe ELZ, QLZ i QSZ, oferując rozwiązania dla aplikacji wymagających długich skoków, kompaktowej zabudowy lub większych obciążeń. W zależności od aplikacji konstruktorzy mogą wybrać najbardziej odpowiednią elektryczną oś liniową, aby zrównoważyć wydajność, wymagania obciążeniowe i dostępną przestrzeń.

Niezależnie od tego, czy celem jest zwiększenie przepustowości, poprawa parametrów maszyny czy lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr odgrywają istotną rolę w nowoczesnej automatyce.

IMI APRIL FULL-2193

Sprawdzone w rzeczywistych zastosowaniach

Wartość elektrycznych systemów ruchu liniowego IMI Bahr najlepiej widać w rzeczywistych zastosowaniach.

Jednym z przykładów jest innowacyjne rozwiązanie pakujące, które wykorzystuje technologię elektrycznego ruchu liniowego IMI Bahr do automatycznego dopasowywania wymiarów opakowania do rozmiaru wysyłanego produktu. Ograniczając zbędną wolną przestrzeń wewnątrz paczek, rozwiązanie pomaga zmniejszyć zużycie materiałów, poprawić efektywność wysyłki i wspierać cele zrównoważonego rozwoju.

Elektryczne systemy ruchu liniowego IMI Bahr są również wykorzystywane jako element większych rozwiązań automatyki, których celem jest poprawa wydajności, bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

Na przykład w aplikacji w przemyśle motoryzacyjnym technologia IMI Bahr stanowiła część kompleksowego rozwiązania „pod klucz” do transportu materiałów, opracowanego w celu automatyzacji przemieszczania ciężkich komponentów. Dzięki połączeniu technologii napędowej z szerszym projektowaniem systemu i wiedzą integracyjną rozwiązanie pomogło poprawić zarówno przepustowość, jak i bezpieczeństwo pracy.

Bliżej klientów

Przybliżenie produkcji do klientów to coś więcej niż lokalizacja zakładu. Chodzi o lepszy dostęp do wiedzy eksperckiej, ściślejszą współpracę i pomoc klientom w skuteczniejszym reagowaniu na zmieniające się wymagania projektowe.

Klientom w obu Amerykach dostęp do produkowanych lokalnie elektrycznych systemów ruchu liniowego IMI Bahr towarzyszy regionalna wiedza techniczna oraz sprawdzone parametry gamy produktów IMI Bahr. Efektem jest bardziej responsywna obsługa klienta, która pomaga projektom automatyki płynnie przechodzić od projektowania do wdrożenia.