Case Study

Rewolucja w branży opakowań: precyzja, zrównoważony rozwój i wydajność.

5 lutego 2026

Dowiedz się, jak siłowniki liniowe IMI Bahr i Opitz Packaging Systems GmbH zmieniają branżę opakowań dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.

Eliminując nawet 85% marnowanej przestrzeni w kartonach transportowych, ich opatentowany system redukcji objętości kartonów wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, oszczędności kosztów i wydajności operacyjnej — udowadniając, że inteligentna inżynieria może zmienić przyszłość opakowań.

Koniec z wysyłaniem powietrza: jak siłowniki IMI Bahr i OPITZ rewolucjonizują opakowania

W nowoczesnym środowisku przemysłowym każda firma stoi przed tymi samymi rosnącymi wyzwaniami: ograniczeniem marnotrawstwa, obniżeniem kosztów, zwiększeniem szybkości działania i działaniem w sposób zrównoważony.

Nigdzie presja ta nie jest tak dotkliwa jak w sektorze opakowań.

Wszyscy doświadczyliśmy tego jako konsumenci. Zamawiasz mały przedmiot, a otrzymujesz go w nieproporcjonalnie dużym pudełku. Otwierasz je i znajdujesz w nim dużą ilość folii bąbelkowej lub papieru, otoczoną pustą przestrzenią.

Jest to nie tylko uciążliwe, ale dla firm zajmujących się pakowaniem wiąże się to z niekorzystnymi skutkami operacyjnymi, zrównoważonym rozwojem i kosztami ze względu na wysoki poziom marnotrawstwa materiałów kartonowych, niepotrzebną emisję dwutlenku węgla i zawyżone koszty wysyłki. Zasadniczo firmy płacą za transport powietrza na całym świecie.

Jednak w sytuacji, gdy branża opakowaniowa stara się rozwiązać problem takiej nieefektywności, niemiecki innowator w dziedzinie opakowań, firma Opitz Packaging Systems GmbH – a German packaging innovator is leading the way.

Współpracując z sektorem automatyki przemysłowej IMI, firma Opitz wybrała modułowe platformy siłowników liniowych IMI Bahr. W rezultacie opracowała wysokowydajny system ruchu – opatentowany system redukcji objętości kartonu – który zapewnia precyzję, szybkość i elastyczność w wielu funkcjach pakowania. W efekcie w pełni zautomatyzowany system ruchu dostosowuje odpowiednią ilość opakowania do poszczególnych wysyłanych przedmiotów.

Wyniki zastosowania tego inteligentnego rozwiązania są namacalne.

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju system wyeliminował do 85% powietrza, które wcześniej znajdowało się w każdym opakowaniu. Oprócz znacznego zmniejszenia ilości materiału wypełniającego i niższej emisji dwutlenku węgla, takie ulepszenia mają pozytywny wpływ na sektor opakowań.

A ponieważ wydajność operacyjna ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności, możliwość obsługi kartonów o różnych formatach za pomocą jednego zautomatyzowanego systemu zapewnia szybkie, niezawodne i dokładne wyniki.

Wreszcie, system ruchu pomaga w realizacji ambicji związanych z kontrolą finansową. Oszczędności w zakresie kosztów wysyłki, materiałów i pracy są wyraźnie widoczne, a dzięki zwiększeniu wydajności operacyjnej okres zwrotu inwestycji jest krótki.

Siłowniki IMI Bahr kluczem do sukcesu

Modułowa platforma siłowników liniowych IMI Bahr stanowi podstawę inteligentnego systemu redukcji objętości kartonów.

Siłowniki są wykorzystywane do:

  • wspierania funkcji cięcia i zamykania górnej części w celu bezpyłowego cięcia kartonów i składania klapek

  • precyzyjnego i szybkiego nakładania taśmy na poszczególne paczki, przy czym równoległy system siłowników zapewnia płynny przepływ kartonów w wielu formatach

  • zapewnienia podstawy do dokładnego nakładania kleju w celu zagwarantowania bezpiecznego zamknięcia paczki gotowej do wysyłki z magazynu

Wielokrotnie nagradzany

Wpływ systemu ruchu Opitz na branżę był tak duży, że został on doceniony przez Niemiecki Instytut Opakowań i zdobył Niemiecką Narodową Nagrodę Innowacyjności za zautomatyzowane „rozwiązanie w zakresie opakowań o odpowiednich rozmiarach”. W szczególności doceniono jego wkład w zrównoważony rozwój poprzez zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i emisji CO₂.

W czasach, gdy wydajność biznesowa, kwestie zrównoważonego rozwoju i kontrola kosztów są kluczowymi priorytetami, fascynująca współpraca inżynieryjna między firmami Opitz i IMI pomaga sektorowi opakowań osiągnąć pożądane i potrzebne wyniki.

Dowiedz się, jak nasze innowacyjne rozwiązania mogą zoptymalizować procesy pakowania i zwiększyć zrównoważony rozwój