Roboty na szynach: wykorzystanie osi liniowych jako siódmej osi
Dlaczego warto dodać siódmą oś do robotów przemysłowych?
Od robotów przemysłowych coraz częściej wymaga się więcej — większego zasięgu, pokrywania większych obszarów roboczych i dostosowywania się do zmieniających się wymagań produkcyjnych. Chociaż roboty sześcioosiowe oferują elastyczność i precyzję, ich obszar roboczy jest stały.
Dodanie osi liniowej jako siódmej osi – co w praktyce oznacza umieszczenie robota na szynach – pozwala robotowi poruszać się wzdłuż określonej ścieżki. Ta prosta koncepcja znacznie zwiększa zasięg przy zachowaniu dokładności pozycjonowania i powtarzalności.
Dla producentów OEM, konstruktorów maszyn i inżynierów automatyki roboty na szynach oferują skalowalny sposób na rozszerzenie możliwości robotów bez konieczności przechodzenia na większe lub bardziej złożone modele robotów.
Czym jest system robota z 7. osią?
System z 7. osią integruje liniową oś ruchu pod lub obok robota, umożliwiając dodatkowy ruch poziomy lub pionowy wykraczający poza naturalny zasięg robota.
Ta oś liniowa może:
Zwiększyć obszar roboczy robota
Umożliwić obsługę wielu stacji przez jednego robota
Umożliwić zmianę położenia bez konieczności przezbrojenia lub przenoszenia
Sterownik robota zazwyczaj synchronizuje ruch robota z ruchem osi liniowej, zapewniając skoordynowane ruchy i stałą dokładność toru ruchu.
Główne zalety robotów szynowych
Zwiększony zasięg i obszar działania
Oś liniowa pozwala pojedynczemu robotowi przemieszczać się między wieloma strefami roboczymi, na przykład stanowiskami spawalniczymi, kompletacyjnymi, kontrolnymi lub montażowymi, bez konieczności powielania wyposażenia.
Bardziej efektywne układy produkcyjne
Przemieszczając robota zamiast powielać jego liczbę, producenci mogą zmniejszyć powierzchnię produkcyjną, uprościć układy i zoptymalizować przepływ materiałów.
Skalowalność i elastyczność
Systemy można z czasem rozbudowywać poprzez dostosowanie długości szyn, dodawanie stacji lub rekonfigurację procesów, co wspiera modułowe i skalowalne strategie automatyzacji.
Zoptymalizowane wykorzystanie robota
Siódma oś umożliwia lepsze wykorzystanie robota, szczególnie w procesach obejmujących wiele zadań sekwencyjnych lub rozproszone stanowiska robocze.
Kwestie projektowe dotyczące osi liniowych w zastosowaniach robotycznych
Określenie osi liniowych do wykorzystania jako siódmej osi wymaga starannego rozważenia zarówno wymagań mechanicznych, jak i sterowania.
Obciążenie i zachowanie dynamiczne: Oś musi wytrzymać łączną masę robota, oprzyrządowania i ładunku, zachowując jednocześnie sztywność i dokładność pozycjonowania podczas ruchu dynamicznego.
Dokładność i powtarzalność: Spójne pozycjonowanie wzdłuż szyny ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy robot wykonuje precyzyjne zadania w wielu lokalizacjach.
Wybór napędu i prowadnicy: W zależności od wymagań dotyczących prędkości, ładowności i długości przesuwu można wybrać osie liniowe z napędem pasowym, zębatkowym lub wrzecionowym.
Integracja z systemami sterowania robotami: Skuteczne systemy siódmej osi opierają się na płynnej komunikacji między sterownikiem robota a układem napędowym osi liniowej.
Typowe zastosowania systemów robotów z 7. osią
Roboty na szynach znajdują szerokie zastosowanie w:
Produkcji karoserii samochodowych i montażu końcowym
Spawaniu, cięciu i obróbce powierzchni
Systemach typu „pick-and-place” oraz systemach transportu materiałów
Liniach paletyzacji i pakowania
Kontroli i testowaniu dużych powierzchni
W tych zastosowaniach oś liniowa staje się kluczowym elementem architektury automatyki, a nie tylko dodatkiem.
Wsparcie elastycznej i przyszłościowej automatyzacji
W miarę ewolucji wymagań w zakresie automatyzacji systemy z 7. osią stanowią praktyczny sposób na rozszerzenie możliwości robotów bez konieczności przeprojektowywania całych komórek produkcyjnych.
Łącząc ruch liniowy z elastycznością robotów, producenci mogą tworzyć rozwiązania automatyzacyjne, które są łatwiejsze do skalowania, rekonfiguracji i przyszłościowe.
Podsumowanie
Wykorzystanie osi liniowych jako 7. osi pozwala robotom na:
Obsługę większych obszarów roboczych
Wydajną obsługę wielu stanowisk
Zapewnienie elastycznej i skalowalnej automatyzacji
W wielu zastosowaniach roboty na szynach stanowią inteligentną równowagę między wydajnością, efektywnością i długoterminową zdolnością do adaptacji.
Powiązane treści dotyczące ruchu liniowego i automatyki robotycznej
Napęd elektryczny – wybór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb Przegląd naszej kompletnej oferty napędów elektrycznych, w tym osi liniowych, siłowników elektrycznych i systemów wieloosiowych, poparty wiedzą inżynierów ds. zastosowań.
Osie liniowe do systemów robotycznych i zautomatyzowanych Poznaj modułowe rozwiązania w zakresie osi liniowych zaprojektowane z myślą o dynamicznym ruchu i długim skoku
Wsparcie w zakresie certyfikacji i zgodności z przepisami Uzyskaj dostęp do wytycznych i dokumentacji, które pomogą w opracowaniu specyfikacji systemów napędowych zgodnych z przepisami w regulowanych i krytycznych dla bezpieczeństwa środowiskach automatyki.