News

Rozbudowane warianty połączeń wysp zaworowych Norgren

19 marca 2021

Bogaty asortyment rozwiązań z zakresu wysp zaworowych teraz obejmuje dodatkowo kompleksowe warianty połączeń dla użytkowników przemysłowych.

Bogaty asortyment rozwiązań z zakresu wysp zaworowych Norgren teraz obejmuje dodatkowo kompleksowe warianty połączeń dla użytkowników przemysłowych.

Do bogatych i uznanych serii VM, VR i VS dodano szeroki wachlarz możliwych połączeń, dzięki czemu firma Norgren oferuje teraz kompleksowe rozwiązania dla wysp zaworowych do wszystkich zastosowań.

Uniwersalność wysp serii VS przejawia się w mnogości możliwych połączeń. Można je nie tylko podłączać wielowtykowo, ale także z wykorzystaniem protokołów i standardów Fieldbus, PROFINET, EtherNet/IP czy IO-Link, a dzięki prostemu, modułowemu rozwiązaniu typu „plug & play” każdą wyspę zaworową można z łatwością rozbudować.

Wyspy serii VM, które są dostępne z korpusami o szerokościach 10 mm i 15 mm oraz obsługują niezrównane natężenia przepływu, również wyróżniają się możliwością szybkiego i łatwego ustanawiania połączeń wielowtykowych oraz Fieldbus, PROFINET czy EtherNet/IP.

Nowości w serii VR

Dwa nowe udoskonalenia wprowadzone do bogatego portfolio wysp zaworowych serii VR Norgren świadczą o rozszerzającym się wsparciu dla klientów i dostarczają kolejne warianty łączności, które obejmują połączenia wielowtykowe 24 V DC i 12 V DC, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCat i IO-Link.

Seria VR firmy Norgren obejmuje najnowsze rozwiązania przystosowane do wysp zaworowych o szerokości korpusu 10 mm i 15 mm. Poprzez szereg dodatkowych funkcji i zalet nowe rozwiązanie przenosi elastyczność i modułowość na nowy poziom. Prosta konstrukcja wtykowa z podstawą pomocniczą umożliwia szybką wymianę podczas montażu i konserwacji oraz pomaga w spełnianiu bieżących wymagań dotyczących konserwacji.

Wykorzystując uznaną na rynku, fachową wiedzę, firma Norgren od 20 lat dostarcza rozwiązania z zakresu wysp zaworowych. Wiedzę tę wykorzystano w odniesieniu do serii VR i stworzono proste, wysokowydajne rozwiązanie spełniające wymagania automatyki przemysłowej i sterowania ruchem dotyczące wysp zaworowych, dzięki czemu nadają się one doskonale do zastosowań związanych z sektorami żywności i napojów, obrabiarek, mechaniki, pakowania i transportu wewnętrznego oraz przemysłu papierniczego.

Szereg nowych korzyści

Oprócz sprawdzonych technologii zapewniających niezawodną i pewną eksploatację oraz zaawansowanych wariantów łączności, nowe wyspy zaworowe VR10 i VR15 firmy Norgren obejmują:

  • Zintegrowane tłumiki i złączki z funkcją prostej wymiany

  • Szereg wariantów umożliwiających zmianę kierunku połączenia pod kątem montażu poziomego i pionowego

  • Kompaktowy i lekki korpus metalowy do stosowania w środowiskach, w których panują trudne warunki

  • Łatwą konserwację i prostą wymianę zaworu z wtykową podstawą pomocniczą oraz warianty wymiany zaworów niepowodujące zakłóceń w pracy

Ronald Bennett, globalny kierownik Norgren ds. marketingu produktów i zaworów, powiedział: – Udoskonalenia dotyczące łączności, które wprowadziliśmy do wysp zaworowych VR10 i VR15, oznaczają, że teraz jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na technologie i części stosowane na szeroką skalę. Nasze dotychczasowe portfolio już wcześniej obejmowało szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu łączności – od połączeń wielowtykowych do bardziej złożonych systemów opartych na protokołach Fieldbus czy PROFINET. Możliwość łączenia nowych rozwiązań serii VR z wykorzystaniem sieci Industrial Ethernet lub standardu IO-Link daje inżynierom jeszcze więcej możliwości wglądu w oparte na danych informacje dotyczące wydajności oraz pomaga w optymalizacji sprawności operacyjnej i produktywności.

Klienci mogą także korzystać z narzędzia konfiguracyjnego dostępnego na witrynie firmy Norgren i dostosować wyspę zaworową do własnych potrzeb w zakresie zaworów i uzupełnić ją złączkami i akcesoriami, aby stworzyć spersonalizowane rozwiązanie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej witrynie, w sekcji Wyspy zaworowe.