Wybór osi liniowych do stref ATEX
Dlaczego ATEX ma znaczenie przy określaniu ruchu liniowego
W zastosowaniach, w których mogą występować łatwopalne gazy, opary lub pyły, komponenty ruchu liniowego muszą zapewniać nie tylko precyzję i niezawodność — muszą również zmniejszać ryzyko zapłonu. Właśnie w tym zakresie osie liniowe i systemy ruchu liniowego z certyfikatem ATEX odgrywają kluczową rolę.
ATEX (skrót od ATmosphères EXplosibles) określa europejskie ramy dotyczące urządzeń stosowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Dla konstruktorów maszyn i integratorów systemów wybór osi liniowej do strefy ATEX to nie tylko kwestia zgodności z przepisami; ma on bezpośredni wpływ na konstrukcję maszyny, strategię bezpieczeństwa i długoterminową niezawodność działania.
W niniejszym artykule przedstawiono kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze osi liniowych do stref ATEX, w tym klasyfikację stref, normy certyfikacyjne i typowe opcje konfiguracyjne.
Zrozumienie stref ATEX i kategorii urządzeń
ATEX klasyfikuje obszary niebezpieczne w zależności od częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej. Osie liniowe przeznaczone do tych środowisk muszą być zaprojektowane i certyfikowane dla odpowiedniej strefy.
Atmosfery gazowe
Strefa 0 – Atmosfera wybuchowa występuje w sposób ciągły lub przez długi czas
Strefa 1 – Prawdopodobne sporadyczne występowanie podczas normalnej pracy
Strefa 2 – Mało prawdopodobne podczas normalnej pracy, a jeśli wystąpi, to tylko na krótko
Atmosfery pyłowe
Strefa 20 – Atmosfera pyłowa wybuchowa występująca w sposób ciągły lub częsty
Strefa 21 – Prawdopodobne sporadyczne występowanie
Strefa 22 – Mało prawdopodobne i tylko przez krótki czas
Większość osi liniowych z napędem mechanicznym przeznaczonych do obszarów niebezpiecznych jest specyfikowana dla strefy 2 (gaz) i strefy 22 (pył), gdzie nacisk kładzie się na zapobieganie źródłom zapłonu podczas normalnej pracy i przewidywalnych warunków awarii.
Kluczowe normy ATEX dotyczące osi liniowych
Zgodność z ATEX dla urządzeń mechanicznych, takich jak osie liniowe, jest zdefiniowana w dyrektywie ATEX 2014/34/UE i poparta normami zharmonizowanymi.
W przypadku systemów ruchu liniowego do najważniejszych norm należą:
EN ISO 80079‑36 – Wymagania dotyczące urządzeń nieelektrycznych
EN ISO 80079‑37 – Rodzaje zabezpieczeń dla urządzeń nieelektrycznych
TRGS 727 – Przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (zagrożenia elektrostatyczne)
Certyfikowane osie liniowe zazwyczaj posiadają oznaczenia takie jak: II 2G Ex h IIB T4 Gb lub II 3D Ex h IIIB T125°C Dc, wskazujące:
Grupę i kategorię urządzeń
Przystosowanie do gazu lub pyłu
Koncepcję ochrony przed zapłonem („h” – bezpieczeństwo konstrukcyjne)
Maksymalną temperaturę powierzchni
Zrozumienie tego oznaczenia pomaga zapewnić, że wybrana oś jest odpowiednia zarówno dla klasyfikacji strefy, jak i danej substancji.
Wskazówki projektowe dotyczące osi liniowych z certyfikatem ATEX
Wybór osi liniowej do strefy ATEX wymaga czegoś więcej niż tylko wyboru odpowiedniego certyfikatu. Równie ważne są praktyczne czynniki projektowe.
Zasada napędu: W środowiskach ATEX powszechnie stosuje się osie napędzane paskiem zębatym i wrzecionem. Każda z nich oferuje inne korzyści w zależności od wymagań dotyczących obciążenia, dokładności i cyklu pracy.
Kontrola temperatury powierzchni: Wszystkie elementy muszą pozostawać w określonych granicach temperatury podczas normalnej pracy, aby zapobiec zapłonowi otaczających gazów lub pyłów.
Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym: Materiały antystatyczne, przewodzące paski zębate i kontrolowane ścieżki uziemienia mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wyładowań elektrostatycznych.
Konfiguracja modułowa: Systemy zgodne z ATEX są często budowane z modułowych, wstępnie ocenionych komponentów, co pozwala na elastyczność w zakresie długości skoku, konstrukcji wózka i montażu bez utraty certyfikacji.
Akcesoria z certyfikatem ATEX: Wyłączniki krańcowe, złącza i czujniki również muszą spełniać wymagania ATEX, aby zapewnić zgodność całego zespołu osi.
Typowe zastosowania osi liniowych z certyfikatem ATEX
Osie liniowe zaprojektowane dla stref ATEX są powszechnie stosowane w takich zastosowaniach, jak:
Systemy butelkowania i napełniania alkoholi i rozpuszczalników
Urządzenia do przetwarzania chemicznego i farmaceutycznego
Systemy malowania, powlekania i obróbki powierzchni
Transport i pozycjonowanie pojemników z zawartością łatwopalną
W tych środowiskach połączenie kontrolowanego ruchu, powtarzalnego pozycjonowania i certyfikowanej ochrony przeciwwybuchowej ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej i niezawodnej pracy.
Wsparcie w zakresie specyfikacji dla środowisk niebezpiecznych
Prawidłowe określenie specyfikacji ATEX często rozpoczyna się na wczesnym etapie procesu projektowania maszyny. Klasyfikacja stref, właściwości substancji i profile pracy mają wpływ na ostateczną konfigurację osi.
Współpraca ze specjalistami ds. ruchu liniowego, którzy rozumieją zarówno projektowanie mechaniczne, jak i wymagania ATEX, pomaga zmniejszyć ryzyko, uniknąć nadmiernego skomplikowania konstrukcji oraz zapewnić zgodność dokumentacji z oczekiwaniami regulacyjnymi.
Podsumowanie
Wybór osi liniowych do stref ATEX wymaga jasnego zrozumienia:
Klasyfikacji obszarów niebezpiecznych
Obowiązujących dyrektyw i norm ATEX
Zasad projektowania mechanicznego, które minimalizują ryzyko zapłonu
Dzięki dostosowaniu certyfikacji, wymagań strefowych i praktycznych aspektów projektowych konstruktorzy maszyn mogą z pewnością integrować systemy ruchu liniowego – nawet w wymagających środowiskach niebezpiecznych.
Powiązane treści dotyczące ATEX i ruchu w obszarach niebezpiecznych
Electric Motion – wybór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb Przegląd naszej pełnej oferty produktów Electric Motion, w tym osi liniowych, siłowników elektrycznych i systemów wieloosiowych, poparty wiedzą inżynierów ds. zastosowań.
Osie liniowe do środowisk niebezpiecznych i regulowanych Zobacz, jak można dobrać modułowe systemy osi liniowych do zastosowań wymagających certyfikacji ATEX, a także rozwiązania dla środowisk spożywczych, farmaceutycznych i pomieszczeń czystych.
Wsparcie w zakresie certyfikacji i zgodności Uzyskaj dostęp do informacji dotyczących certyfikacji oraz wskazówek, które pomogą w doborze komponentów zgodnych z normami do zastosowań regulowanych i krytycznych dla bezpieczeństwa, w tym norm ATEX i innych.