Jak zapobiegać awariom zaworów w układach chłodzenia sprężarek w centrach danych
Układy chłodzenia w centrach danych są pod coraz większą presją, aby obsłużyć wyższą gęstość mocy obliczeniowej, większe obciążenia cieplne oraz przejście na czynniki chłodnicze o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential, GWP). W efekcie sprężarki bezolejowe stają się coraz ważniejszym elementem nowoczesnej infrastruktury chłodzenia: zapewniają wysoki przyrost ciśnienia (high lift) wymagany w wymagających zastosowaniach, wspierając jednocześnie strategie zmiany czynników chłodniczych.
Same sprężarki tworzą jednak trudne środowisko pracy dla komponentów stosowanych w ich obiegach chłodzenia. Długotrwałe wysokie temperatury, wysokie ciśnienia różnicowe i wymagania dotyczące zgodności z czynnikiem chłodniczym mogą prowadzić do przedwczesnej awarii zaworów, jeśli komponenty dobiera się wyłącznie na podstawie danych katalogowych, a nie rzeczywistych warunków pracy w danym zastosowaniu. Dla producentów OEM opracowujących układy chłodzenia sprężarek dla centrów danych wczesne zrozumienie tych aspektów konstrukcyjnych pozwala poprawić niezawodność, ograniczyć konserwację i uniknąć zbędnych przeprojektowań na dalszych etapach rozwoju.
Czym jest aktywne chłodzenie sprężarki?
Aktywne chłodzenie sprężarki wykorzystuje obieg chłodniczy do odbioru ciepła z krytycznych elementów sprężarki i układu chłodzenia. W centrach danych pomaga utrzymać stabilne temperatury pracy tam, gdzie rosnących obciążeń cieplnych nie da się już opanować samym chłodzeniem otoczenia. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie rosnąca gęstość szaf serwerowych i obciążenia związane ze sztuczną inteligencją stawiają wyższe wymagania zarządzaniu ciepłem.
Sprężarki bezolejowe są często wybierane do takich zastosowań, ponieważ umożliwiają pracę z wysokim przyrostem ciśnienia, unikając jednocześnie części problemów ze zgodnością, które występują w układach smarowanych i przy nowszych czynnikach chłodniczych.
Dlaczego zawory ulegają awarii w układach chłodzenia sprężarek?
Na niezawodność zaworów wpływają zwykle trzy wzajemnie oddziałujące czynniki, a nie pojedynczy warunek pracy.
Długotrwałe temperatury pracy: praca sprężarki z wysokim przyrostem ciśnienia może przez długi czas narażać zawory, siłowniki i uszczelnienia na podwyższone temperatury. Z czasem przyspiesza to degradację uszczelnień, zmienia właściwości materiałów i skraca żywotność komponentów.
Wysokie ciśnienie różnicowe: wiele układów chłodzenia sprężarek wymaga kompaktowych zaworów pracujących przy wysokim ciśnieniu różnicowym, przy zachowaniu stabilnej wydajności i regulacji przepływu w środowisku o podwyższonej temperaturze. Ciśnienie różnicowe, temperatura i wymagania dotyczące przepływu wspólnie wpływają na trwałość zaworu w długim okresie.
Zgodność z czynnikiem chłodniczym: wraz z przechodzeniem układów chłodzenia na czynniki chłodnicze o niższym GWP rośnie znaczenie zgodności uszczelnień i materiałów mających kontakt z medium. Materiały sprawdzające się z jednym czynnikiem chłodniczym nie muszą zapewniać tej samej trwałości w kontakcie z nowszymi czynnikami lub w innych temperaturach pracy.
Rzadko problemem jest tylko jeden z tych czynników. Zwykle o żywotności zaworu decyduje połączenie ciepła, ciśnienia i chemii czynnika chłodniczego, działających razem przez miliony cykli pracy.
Wyzwanie inżynierskie: większa niezawodność bez zwiększania sprężarki
W jednym z zastosowań chłodzenia sprężarek wyzwaniem nie było sterowanie głównym zasilaniem centrum danych w czynnik chłodniczy. Zawory stanowiły element wewnętrznego obiegu chłodzenia komponentów w sprężarce bezolejowej i pomagały regulować przepływ do obszarów wrażliwych na temperaturę, w tym do komory silnika i elektroniki mocy.
Te obiegi chłodzenia odgrywają ważną rolę w utrzymaniu stabilnych temperatur pracy krytycznych elementów sprężarki. Wraz ze wzrostem obciążeń cieplnych układ chłodzenia musi skutecznie odprowadzać ciepło bez zwiększania rozmiaru sprężarki i bez pogorszenia niezawodności.
Producent sprężarek potrzebował rozwiązania zaworowego spełniającego jednocześnie cztery wymagania:
wysoki przyrost ciśnienia w architekturze sprężarki bezolejowej
zgodność ze środowiskiem czynników chłodniczych o niższym GWP
większa odporność na podwyższone temperatury pracy
kompaktowa integracja w ograniczonej przestrzeni sprężarki
W wielu przypadkach dobór większego zaworu jest niemożliwy, ponieważ ograniczenia zabudowy sprężarki pozostawiają niewiele miejsca na montaż. Rozwiązanie musi więc jednocześnie godzić wydajność, niezawodność i rozmiar.

Rola zintegrowanych konstrukcji zaworów
Podejściem coraz częściej stosowanym w układach chłodzenia sprężarek jest bezpośrednia integracja zaworów regulacyjnych z obudową sprężarki.
Konstrukcje zintegrowane zmniejszają rozmiar całego układu, upraszczają instalację i umożliwiają efektywniejsze rozmieszczenie elementów. Ponieważ zespół zaworów staje się częścią architektury sprężarki, inżynierowie mają większą swobodę w optymalizacji wykorzystania przestrzeni i zarządzania ciepłem.
W tym zastosowaniu obieg chłodzenia wymagał dwóch kompaktowych zaworów dwudrogowych do sterowania przepływem do oddzielnych stref chłodzenia wewnątrz sprężarki. Szczególnie ważne były więc rozmiar zaworu, sposób montażu i integracja z istniejącym kolektorem.
Zamiast przeprojektowywać otaczający kolektor, zespół inżynierski dostosował interfejs zaworu do dostępnej przestrzeni montażowej i istniejącej zabudowy. Korpus zaworu i układ uszczelnień skonfigurowano następnie pod kątem wymagań aplikacji dotyczących temperatury, ciśnienia i medium. W wymagających zastosowaniach chłodniczych proces projektowania może obejmować:
walidację materiałów pod kątem przewidzianego czynnika chłodniczego
ocenę narażenia na temperaturę w rzeczywistym miejscu montażu zaworu
analizę wymagań dotyczących ciśnienia różnicowego i przepływu
uwzględnienie sposobu odprowadzania ciepła wokół zespołu zaworu
zapewnienie zgodności z istniejącymi architekturami sprężarek, jeśli jest to wymagane
Takie szersze, systemowe podejście daje zwykle bardziej niezawodny efekt niż osobna ocena ciśnienia nominalnego, przepustowości czy zgodności materiałowej.
W zależności od zastosowania ocena zgodności może obejmować zarówno powszechnie stosowane czynniki HFC, jak i nowsze alternatywy HFO lub mieszaniny HFO o niższym GWP. Zgodność należy zawsze potwierdzić dla konkretnego materiału uszczelnienia, zakresu temperatur i cyklu pracy.
Testy prototypów mogą obejmować cykle termiczne i walidację przy wysokim ciśnieniu w warunkach odpowiadających zastosowaniu. Potwierdzają one, że wybrane materiały uszczelniające, geometria zaworu i sposób montażu wytrzymują łączne obciążenia cieplne i ciśnieniowe spodziewane w eksploatacji.
Co inżynierowie powinni określić przy doborze zaworów do chłodzenia sprężarek?
Przed doborem zaworu warto zdefiniować:
rodzaj czynnika chłodniczego i plany jego przyszłej zmiany
maksymalne ciśnienie różnicowe
wymagane natężenia przepływu
temperatury robocze i szczytowe
przewidywany cykl pracy
docelową żywotność
ograniczenia przestrzeni i montażu
wymagania dotyczące uszczelnień i materiałów mających kontakt z medium
zgodność z dotychczasowymi konstrukcjami, jeśli dotyczy
Wczesne zdefiniowanie tych parametrów pomaga uniknąć zmian specyfikacji na dalszych etapach projektu i pozwala szybciej zidentyfikować potencjalne ryzyka konstrukcyjne.
Dlaczego wczesna współpraca inżynierska ma znaczenie
Układy chłodzenia sprężarek rzadko mieszczą się w standardowych specyfikacjach produktowych.
Wczesna współpraca producentów sprężarek z inżynierami zaworów pozwala wspólnie przeanalizować temperaturę, ciśnienie, zgodność materiałową i ograniczenia zabudowy. Przyspiesza to kolejne iteracje projektu i pomaga zapewnić, że ostateczne rozwiązanie odpowiada wymaganiom całego układu chłodzenia, a nie pojedynczego komponentu.
Wsparcie dla chłodzenia centrów danych nowej generacji
W miarę rozwoju układów chłodzenia w centrach danych konstruktorzy sprężarek muszą godzić coraz wyższe wymagania cieplne z celami zrównoważonego rozwoju i zmieniającymi się technologiami czynników chłodniczych.
Dobór zaworów odgrywa w tym procesie istotną rolę. Komponenty zaprojektowane specjalnie do sprężarek o wysokim przyroście ciśnienia pomagają inżynierom sprostać wyzwaniom związanym z temperaturą, ciśnieniem i zgodnością materiałową, przy zachowaniu kompaktowej zabudowy i długotrwałej niezawodności eksploatacyjnej.
Porozmawiajmy o zastosowaniach aktywnego chłodzenia sprężarek
Współpracujemy z producentami sprężarek i układów chłodzenia przy tworzeniu zintegrowanych rozwiązań do sterowania mediami w wymagających środowiskach chłodniczych, pomagając zespołom inżynierskim uwzględnić wymagania dotyczące ciśnienia, temperatury, zgodności z czynnikiem chłodniczym i zabudowy już na etapie projektowania.
Poznaj nasze możliwości w zakresie chłodzenia centrów danych lub porozmawiaj z jednym z naszych inżynierów o swoim kolejnym projekcie układu chłodzenia.