Embalagens- Velocidade, qualidade e confiabilidade entregues junto com soluções de embalagem personalizadas para as suas necessidades.

    Tornando-se mais sustentável? Nós o ajudaremos a chegar lá.    

    Novos requisitos legislativos estão pressionando a indústria a adotar materiais reciclados, utilizar a energia de forma responsável e consumir recursos materiais com cuidado.
    Inovação
    Consumo responsável de energia
    E de recursos materiais

    Movimento elétrico
    Perfeito para aplicações em embalagens em que o controle e o posicionamento precisos, a repetibilidade ou operações sem desgastes são essenciais. Nossa vasta linha de soluções de movimento elétrico de alto desempenho é adequada a uma variedade de aplicações de embalagem e inclui cilindros elétricos, eixos lineares e sistemas cartesianos e de pórtico personalizados para aplicações multieixos.
    Ilhas de válvulas Série VR
    Alcance novos níveis de flexibilidade e modularidade com um design simples de plug-in e sub-base que simplifica a instalação e a manutenção. Expanda sem esforço o tamanho e a funcionalidade da sua ilha de válvulas para atender às necessidades de mudança da sua aplicação, incluindo os protocolos de comunicação mais recentes como PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave e Multipole.
    Cilindros lineares ISOLine™
    Uma linha avançada de cilindros padrão ISO que atende à ISO 15552, com um Sistema de Amortecimento Adaptativo (ACS), para uma operação mais segura e mais tranquila. Construído com tecnologia confiável e robusta, o ISOLine™ oferece um sistema "instale e esqueça" que simplifica a instalação. Equipado com a tecnologia mais recente como padrão, seu cilindro linear terá um melhor desempenho por mais tempo, reduzindo seus intervalos e custos de manutenção.

    Especialização em embalagens

    Projetando um sistema pneumático mais eficiente para embalagem automatizada

    Aumentando a eficiência do engarrafamento de PET: como uma solução personalizada de bloco de sopro proporcionou 10% a mais de produção para a Tech-Long

    A automação a vácuo melhora o desempenho do pick-and-place na embalagem de confeitos

    Revolucionando as embalagens: precisão, sustentabilidade e eficiência.

    Produtos

    • Preparação de ar
    • Válvulas de controle
    • Atuadores lineares elétricos
    • Comunicação industrial
    • IVAC (Comando integrado de válvula e atuador)
    • Cilindros ISOLine
    • Válvulas proporcionais
    • Ilhas de válvulas