Mostrando resultados 1 a 10 de 48

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 50mm diameter, 200mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862050/MIR/213A/200
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):200 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:50 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 63mm diameter, 80mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862063/MIR/213A/80
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):80 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:63 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 50mm diameter, 100mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862050/MIR/213A/100
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):100 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:50 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 50mm diameter, 160mm stroke, 5/2 Sol/Sol

Ítem:PRA/862050/MIB/213A/160
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):160 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:50 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 40mm diameter, 200mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862040/MIR/213A/200
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):200 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:40 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 80mm diameter, 80mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862080/MIR/213A/80
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):80 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:80 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 80mm diameter, 250mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862080/MIR/213A/250
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):250 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:80 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 80mm diameter, 200mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862080/MIR/213A/200
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):200 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:80 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 80mm diameter, 160mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862080/MIR/213A/160
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):160 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:80 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C

Integrated valve and actuator (IVAC), industrial profile, 80mm diameter, 125mm stroke, 5/2 Sol/Spring

Ítem:PRA/862080/MIR/213A/125
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Curso (métrico):125 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:80 mm
Série:IVAC
Tensão:24Vcc
Tipo de conector:DIN EN 175301-803 Form C
Mostrando resultados 1 a 10 de 48