Norgren ELION actuator range extended with IP65
A IMI Norgren ampliou sua linha de atuadores elétricos com a introdução do atuador IMI Norgren ELION do tipo haste, com classificação IP65. Seu modelo mais recente alcançou a classificação de proteção contra entrada projetada para definir níveis de vedação eficazes.
Linha de atuadores IMI Norgren ELION ampliada com a proteção contra entrada como opção padrão.
Com foco na melhoria da qualidade e da segurança em ambientes de fabricação, a Norgren ampliou sua linha de atuadores elétricos com a introdução do atuador IMI Norgren ELION do tipo haste, com classificação IP65. Seu modelo mais recente alcançou a classificação de proteção contra entrada projetada para definir níveis de vedação eficazes.
Ideal para a especificação em ambientes operacionais rigorosos, como setores de alimentos e bebidas, aplicações de processos, incluindo fábricas de cimento e transporte de pós, os clientes podem agora se beneficiar da maior segurança de que o atuador IMI Norgren ELION IP65 atende à norma internacional para a proteção contra a entrada de corpos estranhos..
Com OEMs e usuários industriais enfrentando desafios contínuos de alcançar um ambiente operacional limpo para controle e operação da atuação, o atuador IMI Norgren ELION IP65 proporciona uma vedação durável para evitar a entrada de água, umidade e poeira, oferecendo desempenho e confiabilidade aprimorados.
A classificação IP 65 é um melhoria adicional à já robusta linha de atuadores da IMI Norgren. Com o cilindro fabricado em alumínio anodizado, que evita a corrosão de maneira eficaz, mesmo em ambientes operacionais agressivos, o atuador IMI Norgren ELION IP65 suporta uma utilização a longo prazo, minimizando a necessidade de manutenção e os custos associados à troca de atuadores.
Além disso, o atuador IMI Norgren ELION IP65 oferece benefícios de conectividade e é compatível para utilização com diversos protocolos industriais, como Ethernet e Profibus. Isso pode proporcionar acesso em tempo real a fluxos importantes de dados de desempenho e de status, fornecendo informações nas tomadas de decisões contínuas e impulsionando eficiências operacionais.
Simon Gass, Gerente de Produtos da IMI Norgren, comenta: É com satisfação que anunciamos que a linha de atuadores IMI Norgren ELION foi ampliada com a introdução de uma opção do tipo haste com classificação IP65, o que significa que é à prova de poeira e protegida contra água projetada de um bocal. Isso traz segurança aos clientes que especificam os atuadores para utilização em ambientes desafiadores em diversos setores. Com fabricação robusta e uma linha de opções de comunicação que garantem a integração aos sistemas existentes dos clientes, a linha IMI Norgren ELION pode ser especificada com confiança."
A solução completa da IMI Norgren oferece aos clientes uma linha de serviços e suporte a produtos incluindo acionamentos, cabos e acessórios complementares. A ferramenta de configurador de produtos on-line, fácil de usar, oferece aos construtores de máquinas e aos usuários finais a capacidade de adquirir soluções corretamente dimensionadas para a aplicação em questão. E a assistência técnica, que pode ajudar nas dúvidas relacionadas aos produtos, está disponível através dos serviços de suporte técnico da IMI Norgren, tanto antes da compra como no pós-venda.
Para saber mais sobre a linha Norgren ELION, visite aqui