O que é um atuador elétrico?
Um atuador elétrico é um dispositivo que pode produzir o movimento de uma carga, ou uma ação que requeira uma força, tal como aperto, utilizando um motor elétrico para produzir a força necessária.
Qual a função de um atuador elétrico?
Um atuador elétrico é um dispositivo que pode produzir o movimento de uma carga, ou uma ação que requeira uma força, tal como aperto, utilizando um motor elétrico para produzir a força necessária.
Como funciona um atuador elétrico?

Um motor elétrico gera movimento rotatório à medida que o fuso ou o rotor gira. O fuso do motor está diretamente acoplado a um parafuso helicoidal, por meio do eixo de acionamento que, por sua vez, gira uma porca de parafuso esférico.
À medida que o fuso gira, a porca do parafuso esférico é movida para a frente ou para trás ao longo do parafuso helicoidal.
Uma haste de pistão oca está conectada à porca do parafuso esférico, e isso cria um movimento linear para dentro ou para fora do atuador linear, à medida que o motor gira no sentido horário ou anti-horário.
O motor é controlado por um acionamento elétrica, que permite que a velocidade de rotação seja variada e, portanto, a velocidade linear do atuador. Um mecanismo de feedback fornece informações da posição, e o atuador linear pode ser programado para mover-se para uma determinada posição, parar e, em seguida, continuar a mover-se ou retornar à sua posição de repouso.
A potência do motor determina o torque que pode ser gerado e, assim, a força que pode ser convertida em movimento útil por meio do atuador.
Como seleciono um atuador elétrico?
Um atuador é exigido para uma aplicação que requer de força. Em um atuador linear pneumático, a força é gerada pela pressão que atua sobre a área de superfície de um pistão. Em atuadores elétricos, a força é gerada a partir da capacidade de torque do motor. A carga a ser movida, quaisquer forças de atrito de uma superfície e o ângulo de elevação ou declinação da carga, todos estes são parâmetros críticos a serem considerados.
Para atuadores pneumáticos, a carga precisa se mover uma certa distância, o que determina o curso do atuador. O mesmo é válido para um atuador elétrico, com algumas diferenças sutis. Para a proteção contra ultrapassagens, o "curso utilizável" é o curso máximo menos quatro vezes o passo do parafuso helicoidal. Um atuador elétrico pode ser utilizado para inúmeras posições; por isso, o curso requerido precisa levar em consideração o movimento total. Há vários passos de parafusos disponíveis, dependendo do diâmetro, permitindo combinações de componentes que atendem a muitos requisitos de aplicação.
É útil também considerar quando um atuador elétrico seria preferível em relação a uma solução pneumática. Em uma situação onde uma fonte de ar comprimido não está disponível, a opção elétrica é a única alternativa (caso soluções hidráulicas também não estejam disponíveis).
Uma das principais vantagens de atuadores lineares elétricos é a necessidade de diversas posições em uma aplicação. Outras vantagens são: força axial mais alta; precisão alta; ruído reduzido; flexibilidade nas características de controle; rigidez da carga e custos operacionais mais baixos no geral.
Tipos de atuador elétrico
Os atuadores elétricos estão disponíveis nos estilos com haste ou sem haste, com ou sem motores e acionamentos. Os motores podem ser montados axialmente na parte posterior do corpo do atuador ou paralelamente ao atuador em quatro posições.
Aplicações típicas de atuadores elétricos
Atuadores elétricos são encontrados em uma ampla variedade de aplicações industriais.
No setor automotivo, para veículos de transporte autônomos, na dispensação e em uma seleção de métodos de junção: colagem, soldagem e rebitagem.
No setor de alimentos e bebidas, na produção de garrafas PET, em sistemas de envase e rotulagem e em aplicações robóticas, tais como robôs de ordenha.
São utilizados no manuseio de materiais para operações como prensas servo e aperto, sendo amplamente utilizados no setor de embalagens.
Seus benefícios em precisão, flexibilidade e baixos custos operacionais levam ao uso na robótica, eletrônica e montagem eletrônica, ferramentas de máquina e em muitos outros setores industriais.
É preciso mais alguma coisa para fazer atuadores elétricos funcionarem?
Uma alimentação elétrica adequada e o cabeamento associado ao equipamento é essencial. O cabeamento é necessário para a alimentação e sinais de controle entre o motor e o acionamento. Os atuadores podem precisar ser montados e interruptores podem ser usados para identificar a posição.
Visit our Electric Actuator section to find out more.