Seleção de eixos lineares para zonas ATEX
Por que a ATEX é importante ao especificar o movimento linear
Em aplicações onde gases, vapores ou poeiras inflamáveis podem estar presentes, os componentes de movimento linear devem fazer mais do que oferecer precisão e confiabilidade — eles também devem reduzir o risco de ignição. É aqui que os eixos lineares e os sistemas de movimento linear certificados pela ATEX desempenham um papel fundamental.
A ATEX (derivada de ATmosphères EXplosibles) define a estrutura europeia para equipamentos utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. Para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas, a seleção de um eixo linear para uma zona ATEX não é apenas um exercício de conformidade; ela influencia diretamente o projeto da máquina, a estratégia de segurança e a confiabilidade operacional a longo prazo.
Este artigo descreve as principais considerações ao selecionar eixos lineares para zonas ATEX, incluindo classificação de zonas, normas de certificação e opções típicas de configuração.
Entendendo as zonas ATEX e as categorias de equipamentos
A ATEX classifica áreas perigosas de acordo com a frequência com que uma atmosfera explosiva está presente. Os eixos lineares destinados a esses ambientes devem ser projetados e certificados para a zona apropriada.
Atmosferas gasosas
Zona 0 – Atmosfera explosiva presente continuamente ou por longos períodos
Zona 1 – Provável que ocorra ocasionalmente durante a operação normal
Zona 2 – Improvável durante a operação normal e, se ocorrer, apenas por breves períodos
Atmosferas de poeira
Zona 20 – Atmosfera explosiva de poeira presente continuamente ou com frequência
Zona 21 – Provável que ocorra ocasionalmente
Zona 22 – Improvável e apenas por curtos períodos
A maioria dos eixos lineares acionados mecanicamente para áreas perigosas é especificada para a Zona 2 (gás) e a Zona 22 (poeira), onde o foco está na prevenção de fontes de ignição durante a operação normal e em condições de falha previsíveis.
Principais normas ATEX para eixos lineares
A conformidade ATEX para equipamentos mecânicos, como eixos lineares, é definida pela Diretiva ATEX 2014/34/UE e apoiada por normas harmonizadas.
Para sistemas de movimento linear, as normas mais relevantes incluem:
EN ISO 80079‑36 – Requisitos para equipamentos não elétricos
EN ISO 80079‑37 – Tipos de proteção para equipamentos não elétricos
TRGS 727 – Regras Técnicas para Substâncias Perigosas (riscos eletrostáticos)
Eixos lineares certificados normalmente apresentam marcações como: II 2G Ex h IIB T4 Gb ou II 3D Ex h IIIB T125°C Dc, indicando:
Grupo e categoria do equipamento
Adequação para gás ou poeira
Conceito de proteção contra ignição (“h” – segurança estrutural)
Temperatura máxima da superfície
Compreender essa marcação ajuda a garantir que o eixo selecionado seja adequado tanto para a classificação da zona quanto para a substância envolvida.
Considerações de projeto para eixos lineares com classificação ATEX
Selecionar um eixo linear para uma zona ATEX requer mais do que apenas escolher o certificado correto. Fatores práticos de projeto são igualmente importantes.
Princípio de acionamento: Eixos acionados por correia dentada e fuso são comumente usados em ambientes ATEX. Cada um oferece benefícios diferentes, dependendo dos requisitos de carga, precisão e ciclo de trabalho.
Controle da temperatura da superfície: Todos os componentes devem permanecer dentro dos limites de temperatura definidos em operação normal para evitar a ignição de gases ou poeiras ao redor.
Prevenção de descargas eletrostáticas: Materiais antiestáticos, correias dentadas condutoras e caminhos de aterramento controlados são essenciais para reduzir o risco eletrostático.
Configuração modular: Sistemas em conformidade com ATEX são frequentemente construídos a partir de componentes modulares e pré-avaliados, permitindo flexibilidade no comprimento do curso, no projeto do carro e na montagem sem comprometer a certificação.
Acessórios com aprovação ATEX: Interruptores de fim de curso, acoplamentos e sensores também devem atender aos requisitos ATEX para garantir que todo o conjunto do eixo permaneça em conformidade.
Aplicações típicas para eixos lineares certificados pela ATEX
Eixos lineares projetados para zonas ATEX são comumente usados em aplicações como:
Sistemas de engarrafamento e envase de álcoois e solventes
Equipamentos de processamento químico e farmacêutico
Sistemas de pintura, revestimento e tratamento de superfícies
Manuseio e posicionamento de recipientes com conteúdo inflamável
Nesses ambientes, a combinação de movimento controlado, posicionamento repetível e proteção certificada contra ignição é essencial para uma operação segura e confiável.
Suporte às especificações para ambientes perigosos
A especificação ATEX correta geralmente começa logo no início do processo de projeto da máquina. A classificação de zona, as propriedades das substâncias e os perfis operacionais influenciam a configuração final do eixo.
Trabalhar com especialistas em movimento linear que entendem tanto o projeto mecânico quanto os requisitos ATEX ajuda a reduzir riscos, evitar o excesso de engenharia e garantir que a documentação esteja alinhada com as expectativas regulatórias.
Resumo
A seleção de eixos lineares para zonas ATEX requer uma compreensão clara de:
Classificação de áreas perigosas
Diretivas e normas ATEX aplicáveis
Princípios de projeto mecânico que minimizam o risco de ignição
Ao alinhar a certificação, os requisitos da zona e as considerações práticas de projeto, os fabricantes de máquinas podem integrar sistemas de movimento linear com confiança — mesmo em ambientes perigosos exigentes.
Conteúdo relacionado a ATEX e movimento em áreas perigosas
Movimento elétrico – selecionando a melhor solução para suas necessidades Uma visão geral de nossa linha completa de movimento elétrico, incluindo eixos lineares, atuadores elétricos e sistemas multieixos, apoiada por expertise em engenharia de aplicação.
Eixos lineares para ambientes perigosos e regulamentados Veja como sistemas modulares de eixos lineares podem ser especificados para aplicações que exigem certificação ATEX, juntamente com soluções para ambientes alimentícios, farmacêuticos e de salas limpas.
Suporte à certificação e conformidade Acesse informações e orientações sobre certificação para apoiar a especificação de componentes em conformidade para aplicações regulamentadas e críticas para a segurança, incluindo ATEX e outras normas.