PET
Naše zkušenosti v dodávkách pro odvětví PET sahají od standardních sedmibarových pneumatických systémů až po řešení s P1 20 barů a P2 40 barů. Náš sortiment produktů zahrnuje 40barové vyfukovací bloky, ventily pro chlazení, produkty pro rekuperaci vzduchu, pneumatické strečové servopohony a uzavírací hlavy pro teplé i studené plnicí procesy.
Zaujímáme přední místo na trhu v zařízeních na plnění lahví, jejichž cílem je zvýšení produktivity našich zákazníků a zároveň úspora nákladů a energie.
Kompaktní provedení našich produktů umožňuje minimalizaci vnějších rozměrů ventilového bloku. S naší patentovanou technologií plastového pístu se snížil mrtvý objem prostoru o více než 60 %, což vede k výraznému snížení nákladů.
Z technického hlediska bylo dosaženo úspor pomocí integrovaného škrticího a zpětného ventilu v první fázi tlaku, čímž je zajištěno optimální nastavení pro proces vyfukování jednotlivých typů lahví.
Spolu s dalším vylepšením vyfukovacího tvářecího stroje jsme koncovému uživateli pomohli zvýšit produktivitu a snížit roční provozní náklady o 60 000 €.
Další výhodou je přírubové provedení, a proto jsou vyfukovací bloky snadno přístupné bez nutnosti odpojování hadic.