Air Preparation


Configurateur FRL

Créez votre unité de traitement de l’air personnalisée en utilisant notre configurateur en ligne ou achetez nos unités combinées pré-configurées. Combinez des filtres, régulateurs, lubrificateurs et d’autres éléments pour former des configurations uniques d’au maximum cinq unités. Précisez la direction du flux ou adaptez un appareil simple selon vos spécifications particulières.


Vous pouvez également téléchargervotre configuration en format CAD. Nous prenons en charge plus de 60 formats CAD, y compris AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX et Catia


Nous vous présentons l'Excelon Plus.

L'Excelon® Plus représente la toute dernière génération des équipements de traitement d’air Norgren conçus pour répondre aux besoins du client d'aujourd'hui. Cette gamme offre des performances exceptionnelles, est compacte et légère sans compromis sur la robustesse, et s’adapte à toutes les applications industrielles.

Série 82
  • Disponible dans les tailles des orifices 1/4 ", 3/8"
  • Type de raccordement ISO G ou NPT en standard

Configurer

Série 84
  • Disponible dans les tailles des orifices 3/8", 1/2", 3/4"
  • Type de raccordement ISO G ou NPT en standard

Configurer

SÉRIE TR
  • Pour les applications à température extrême
  • Disponible en raccordements 3/8", 1/2", 3/4"
  • Filetages ISO G ou NPT en standard

Configurer

Appel 02 – 333 44 11

Lun au Ven: 8h30 – 17h00

Email belgium@imi-precision.com

Nos conseillers techniques répondent à vos emails de 8h30 é 17h00