Electrovannes à membrane non attelée

Article: 8240200.9136.04849
  • Débits élevés
  • Anti-coup de bélier
  • Construction simple
  • Bobine facilement interchangeable sans outil (Click-on®)
  • Particulièrement appropriée pour utilisation avec eau selon DIN EN60730-2-8
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1/2
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:48 VCA 50/60 Hz
Pression d’utilisation:0.1 ... 16 bar

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1/2
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:48 VCA 50/60 Hz
Pression d’utilisation:0.1 ... 16 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:3,8 m3/h
Montage:En option
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9136
Gamme:82400