Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1

Article: 8254400.9151.02400
  • Électrovanne qui fonctionne sans pression différentielle
  • Débit élevé
  • Utilisable pour le vide
  • Pour faible pression
  • Bobine interchangeable sans outil (Click-on®)
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1
Tension:24 VCC
Fonction:NF
Code bobine:9151

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1
Orifice:25.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:24 VCC
Pression d’utilisation:0 ... 10 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:10,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:8,0 m3/h
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:3521.0
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9151
Gamme:82540