Électrovanne À Membrane Atteleé

Article: 8254550.8404.11049
  • Électrovanne qui fonctionne sans pression différentielle
  • Débit élevé
  • Utilisable pour le vide
  • Pour faible pression
  • Bobine interchangeable sans outil (Click-on®)
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1-1/4
Tension:110 VCA 40/60 Hz
Fonction:NF
Code bobine:8404

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1-1/4
Orifice:32.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:110 VCA 40/60 Hz
Pression d’utilisation:0 ... 10 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:IP55
Valeur Kv:23,0 m3/h
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR-K
Code bobine:8404
Gamme:82540