Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1-1/2

Article: 8254600.9404.11049
  • Électrovanne qui fonctionne sans pression différentielle
  • Débit élevé
  • Utilisable pour le vide
  • Pour faible pression
  • Bobine interchangeable sans outil (Click-on®)
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1-1/2
Tension:110 VCA 40/60 Hz
Fonction:NF
Code bobine:9404

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1-1/2
Orifice:40.0
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:110 VCA 40/60 Hz
Pression d’utilisation:0 ... 16 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:16,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:25,0 m3/h
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9404
Gamme:82540