Brass Motorised Valve, G1/2

Article: 8288261.9638.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Fonctionnement:2/2 Motorised
Racc.:G1/2
Tension:24 VCC
Fonction:Throttle Position With Zero Closure
Code bobine:9638

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1/2
Orifice:15.0
Fonctionnement:2/2 Motorised
Fonction:Throttle Position With Zero Closure
Tension:24 VCC
Pression d’utilisation:-0.9 ... 10 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 40 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Pression maximum de fonctionnement:10,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Classe de Protection:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:Stepping Motor
Valeur Kv:1,1 m3/h
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:484.0
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:EPDM
Code bobine:9638
Gamme:82880