Brass Motorised Valve, G1

Article: 8288460.9651.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1
Fonctionnement:2/2 Motorised
Fonction:Throttle Position With Zero Closure
Tension:24 VCC
Température de fonctionnement:-10 ... 40 °C

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G1
Fonctionnement:2/2 Motorised
Fonction:Throttle Position With Zero Closure
Tension:24 VCC
Température de fonctionnement:-10 ... 40 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 90 °C
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:90.0
Classe de Protection:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:DC Motor
Valeur Kv:1,1 m3/h
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:FPM
Code bobine:9651
Gamme:82880