Stainless Steel Angle Seat Valve, G1/2

Article: 8474200.0000.00000
  • Indicateur optique de position en série
  • Anti-coup de bélier (La vanne se ferme à contre courant)
  • Conviennent pour fluides encrassés
  • Utilisable pour le vide jusqu’à un maxi. de 90 %
  • Sens de passage inversé en option
Fonctionnement:2/2
Racc.:G1/2
Fonction:NF

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides agressifs
Racc.:G1/2
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Pression d’utilisation:0 ... 16 bar
Température de fonctionnement:-10 ... 60 °C
Température de fonctionnement (fluide):-10 ... 180 °C
Pression maximum de fonctionnement:16,0 bar
Distributeurs - Maximum Fluid Temperature:180.0
Valeur Kv:4,8 m3/h
Industrie du Process /Vannes NAMUR - Air Flow:2113.0
Matériaux - Corps:Acier inoxydable
Matériaux - Joint de siège:PTFE
Gamme:84740