Electrovanne À Piston Non Attelè

Article: 8536300.9151.04850
  • Electrovanne qui fonctionne sans pression différentielle
  • Débit élevé
  • Anti-coup de bélier
  • Bobine interchangeable sans outil (Click-on®)
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G3/4
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:48 VCA 50/60 Hz
Pression d’utilisation:0.5 ... 40 bar

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Gaz et liquides neutres
Racc.:G3/4
Fonctionnement:2/2
Fonction:NF
Tension:48 VCA 50/60 Hz
Pression d’utilisation:0.5 ... 40 bar
Température de fonctionnement:-20 ... 50 °C
Température de fonctionnement (fluide):-20 ... 90 °C
Connexion électrique:DIN EN 175301-803
Classe de Protection:EN 60529 IP65
Valeur Kv:7,0 m3/h
Matériaux - Corps:Laiton
Matériaux - Joint de siège:NBR
Code bobine:9151
Gamme:85360