Flat vacuum cups

Article: M/58305/01
  • Ventouses plates pour un faible déplacement ou pour l’enlèvement de pièces souples
Diamètre:20 mm
Racc.:G1/8A

Informations techniques

AttributeValue
Fluide:Vide
Racc.:G1/8A
Température de fonctionnement:-10 ... 70 °C
Diamètre:20 mm
Matériaux - Élastomères:Caoutchouc nitrile
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Certification - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51020206
Classification - HS Code (Customs):84799070
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8479909090
Classification - UNSPSC code:27131608
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Dimensions - Diameter:20.0
Dimensions - Length:19,5 mm
Dimensions - Weight:0,007 kg
Unit of Measure:EA
Country of Origin:Germany
Gamme:M/58300