Solutions pour le gaz naturel


Solutions pour le gaz naturel

Notre gamme de produits leader du marché propose une vaste gamme de composants de grande qualité et de solutions tout intégré pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie du gaz naturel.


Solutions pour blocs fonctions

Avec 75 ans d’expérience dans la fabrication d’électrovannes sophistiquées, nous savons que nos produits sont fiables et performants. Nous pouvons aujourd’hui proposer des solutions à valeur ajoutée qui intègrent notre technologie éprouvée à des blocs manifold sur mesure pour remplacer les vannes à boisseau sphérique équipées d’actionneurs rotatifs et d’électrovannes pilotes dans les panneaux de contrôle proritaires et les distributeurs automatiques de GNC.


Electrovannes haute pression

Quand la pression peut atteindre 350 bar, une vanne doit être sûre, fiable, et offrir une très grande intégrité de pression.

  • Matériau du corps: Aluminium, laiton ou inox/span>
  • Conforme PED
  • Position de montage: horizontal ou vertical
  • Electrovannes interchangeables sans nécessiter de dépressurisation
  • Plage de température de -40...+70°C
  • Agrées ATEX, IP65 et 97/23/EG

Solutions pour contrôle de pression

Des solutions éprouvées pour la commande du gaz haute pression à la sortie du compresseur et dans les applications de réduction de pression en aval, comme les distributeurs de GNC.

Find out more

Please enter your details below