Nos produits permettent d'améliorer les performances et de réduire le temps d'arrêt des machines et la consommation d'énergie sur les chaînes de production du monde entier.
Nous avons une solide expérience dans un grand nombre de secteurs et utilisons notre compréhension de leurs défis techniques et de leur législation pour mettre au point des produits plateforme innovant pour répondre à des besoins spécifiques.
Notre objectif est d'aider nos clients à tirer le meilleur parti de leurs produits en leur permettant de réduire leur coût total de propriété.
Nous sommes l'un des leaders mondiaux des technologies de contrôle des fluides et des mouvements, et proposons des solutions qui améliorent la productivité et le rendement des équipements de nos clients.
Nous voulons vous donner lesr ressources nécessaires pour vous aider à choisir et à commander rapidement et efficacement les meilleurs produits.
IO-Link révolutionne l’automatisation industrielle en offrant une interface de communication standardisée pour tous les appareils IO-Link, avec une installation simple et une gamme complète de fonctionnalités de diagnostics.
IO-Link est la solution idéale pour une production rentable, fiable et plus efficace. Il permet une communication transparente et une infrastructure puissante pour gérer les données à travers votre processus de fabrication. Les appareils intelligents peuvent être utilisés à leur plein potentiel avec IO-Link, ouvrant la voie à l’industrie 4.0 dans l’automatisation industrielle.
Facile à installer, il permet de réaliser des diagnostics continus, ainsi qu’une configuration automatisée et à distance, de tous les appareils IO-Link de votre système.
Norgren offre une solution complète pour le système IO-Link, qui comprend une large gamme d’appareils IO-Link, IO-Link Masters et I/O Modules (Hubs).
Please enter your details below
Live Chat Start chatting
Click to chat to one of our experts and get your questions answered.
IO-Link Master de Norgren sert de passerelle entre les appareils IO-Link et le système de communication de haut niveau, tel qu’Ethernet. Les données sont accessibles à des fins d’action immédiate ou d’analyse à long terme via un système d’informations industrielles (PLC, HMI, etc.)
Excelon Plus offre des performances exceptionnelles, est compact, léger et adapté à toutes les applications industrielles. Le système IO-Link permet l’accès à distance de la configuration et des données de performance des applications pour une meilleure surveillance.
Nos pressostats électroniques 34D et 54D pour applications pneumatiques et hydrauliques et toutes les applications fluides sont compatibles IO-Link pour permettre à distance à la mise en service et à l’accès aux données de performance de l’application pour une meilleure surveillance du système.
Les gammes d’îlots de distribution Norgren VR et VS incluent désormais la capacité IO-Link. La technologie des ilots sur embase et avec distributeurs à tiroir cylindrique, optimiseront vos applications pneumatiques.
Ce capteur magnétique à une capacité IO-Link standardisée et est entièrement compatible avec toutes les gammes d’actionneur Norgren pour une structure d’automatisation intelligente.
Nos distributeurs proportionnels avec technologie IO-Link permettent un signal de commande piloté qui offre une plus grande flexibilité dans la mise en place et le fonctionnement qu’avec une commande analogique.