ISOLine


Nous vous présentions la gamme ISOLine

Une gamme moderne de vérins ISO normalisés avec un nouveau système d'amortissement auto-ajustable (ACS) pour un fonctionnement plus sûr et plus fluide.


Conçu à partir d'une technologie fiable et robuste, ISOLine™ est équipé d'un système d'auto-ajustement en standard qui simplifie l'installation. Il offre également une durée de vie plus longue et des coûts de maintenance réduits.

  • Une vaste gamme pour toutes les applications
  • Des vérins et fixations conformes à la norme ISO 15552
  • Toutes les dimensions sont livrées en version magnétique en standard
  • Les joints en polyuréthane garantissent un fonctionnement efficace à faible friction et une longue durée de vie

Ingénierie intelligente à l'intérieur et à l'extérieur

ISOLine est un vérin aussi fiable que robuste qui s'installe et s'oublie. Il est doté à l'intérieur du nouveau système auto-ajustable ACS. Il adapte automatiquement l'amortissement du vérin en cas de charges variables, ne nécessitant pas de connaissance de spécialiste car le réglage manuel de la vis d'amortissement n'est plus nécessaire.

Conforme à la norme ISO 15552, il existe du diamètre 32 à 125 mm, offre une presion de rupture plus faible, une vitesse minimum 20 % plus faible que les vérins ISO précédents. Installez-le et vous disposerez d'une gamme avancée de vérins pneumatiques ISO qui simplifient l'installation, augmentent la durée de vie et réduisent les coûts de maintenance. Des avantages réels qui vous donnent de réels résultats.


Gamme ISOLine

ISOLine™ P - PRA/802000
  • Vérin du diamètre 32 à 125 mm
  • Tube profilé
  • Aspect poli
  • Protection contre la pénétration de poussière
  • Capteurs de détection de position Reed et inductifs noyés dans le profil
ISOLine™ R - RA/802000
  • Vérin diamètre 32 à 125 mm
  • Construction robuste
  • Adaptés à des environnements plus agressifs
  • Capteurs de détection de position Reed et inductifs
  • Tirants apparents

Documentation technique

Téléchargez la documentation technique dont vous avez besoin.

Find out more

Please enter your details below