VR10
La série VR10 possède un corps en ZnDC et ADC, avec un tiroir en aluminium et des joints en NBR offrant une construction robuste mais légère. Il atteint un débit élevé (5/3, 270 l/min ; 2x3/2 et 5/2, 220 l/min) à partir d'une largeur de vanne de 10 mm. Des unités IP40 et IP65 sont disponibles, et il n'y a aucune restriction quant à l'orientation de l'installation. 24V DC & 12V DC Multipole, EtherNet/Les variantes IP, PROFINET, EtherCAT et IO-Link sont disponibles.
VM10
Doté d'un corps et de plaques d'extrémité en co-polymère PPA, avec une bobine en aluminium et des joints en NBR, il est compact et léger; le distributeur à tiroir est à commande indirecte. Il atteint un débit élevé (5/2, 400 l/mn; 2x3/2 et 5/3, 350 l/mn) pour une largeur de 10 mm seulement. Les unités à câblage individuel ont un indice de protection IP40, les modèles Multipôle et bus de terrain sont IP65. Les stations de distributeur possèdent des raccords instantanés intégrés (PIF) de 3 mm, 4 mm et 6 mm de diamètre.
VM15
Le VM15, compact et léger, possède un corps et des plaques d'extrémité en co-polymère PPA, avec un tiroir en aluminium et des joints en NBR; le tiroir est à commande indirecte. Il atteint un débit élevé (5/2, 1000 l/mn; 2x3/2, 965 l/mn et 5/3, 900 l/mn) pour une largeur de 15 mn. Les unités à cablâge individuel ont un indice de protection IP40, les unités Multipôle sont IP65. Les stations de distributeurs ont des raccords instantanés (PIF) de 6 mm, 8 mm et 10 mm.